Formação Online - Robótica Colaborativa segundo a ISO/TS 15066

Como resposta à situação atual, a Pilz promove a formação online em segurança de máquinas para profissionais que se encontrem em teletrabalho. Os nossos consultores promovem uma seleção de cursos presenciais em formato digital, para que possa ampliar os seus conhecimentos no área da robótica colaborativa e da segurança das máquinas.

Objetivos do curso

Quanto mais próxima possa ser a colaboração entre um robot e um humano mais eficientes resultam as tarefas no trabalho. Desta forma, é possível combinar as capacidades dos humanos e as vantagens dos robots, como a sua força, resistência e velocidade. O novo ripo de robot colaborativo, conhecido como cobot – permite aos humanos e aos robots compartirem o mesmo espaço de trabalho.

Neste curso detalharemos os requisitos técnicos e de segurança para cumprir com a norma aplicável à robótica colaborativa, de forma a que se possa alcançar a marcação CE de forma efetiva.

Contéudo

  • Aspetos básicos da segurança dos robots.
  • Soluções de segurança ajustadas às normas como a EN ISO 10218 2 e a ISO/TS 15066.
  • Avaliações de risco e proteção de sistemas de robots colaborativos.
  • Execução de avaliações de risco baseadas numa aplicação exemplo.
  • Importância e necessidade da validação.
  • Medida de colisão de acordo com os valores limite da ISO/TS 15066.

Formato do curso

  1. Formação online via web.
  2. Formadores da equipa da Pilz com amplia experiencia.
  3. Perguntas em tempo real via chat.
  4. Conexão entre os participantes.
  5. Utilização de vídeos demonstrativos.
Curso de Robótica
Formação Online - Robótica Colaborativa segundo a ISO/TS 15066
Online
Duração
8h
Hora
2 jornadas de 4h,
repartidas pelos
seguintes horários:
10:00h a 12:00h e
15:00h a 17:00h
Número máx. de participantes
Custos por participante
200€ por participante
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Akademia Pilz

Telefone: 0711 3409-318
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:0711 3409-318
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório