Um sistema de câmera de segurança é um dispositivo de proteção eletrossensível que se baseia no processamento de imagens e foi desenvolvido para aplicações de segurança. Em contraste com as câmeras de monitoramento convencionais, que são usadas principalmente para observação, os sistemas de câmeras de segurança atendem aos requisitos de segurança de máquinas. Eles capturam e analisam dados de imagem de maneira confiável para monitorar áreas de perigo e enviar sinais relacionados à segurança para o comando da máquina, conforme necessário. Dessa forma, eles protegem as pessoas contra lesões e garantem a conformidade com os requisitos legais de segurança.
Sistemas de câmeras seguros
O que é um sistema de câmera de segurança?
Para que são usados os sistemas de câmeras de segurança?
Os sistemas de câmera de segurança servem para proteger áreas perigosas em máquinas e instalações. Eles monitoram zonas de proteção, entradas abertas ou áreas complexas em 2D/3D e registram informações detalhadas sobre toda a área de monitoramento. Uma área comum de aplicação é, por exemplo, a proteção de prensas dobradeiras.
Como funcionam os sistemas de câmeras de segurança?
Os sistemas de câmeras de segurança funcionam de acordo com o seguinte princípio:
- Captura de imagens: os sensores ópticos capturam a área monitorada.
- Processamento de imagens: algoritmos orientados para a segurança analisam os dados.
- Reconhecimento de objetos: diferenciação entre humanos e materiais.
- Transmissão de sinal: em caso de perigo, um sinal de desligamento seguro é enviado ao comando da máquina.
Quais são as normas de segurança mais relevantes sobre o assunto?
Normas e requisitos de segurança rigorosos se aplicam a sistemas de câmeras seguros, como:
- Diretiva de Máquinas 2006/42/CE - Exigências essenciais de segurança
- EN ISO 13849-1 - Nível de performance (PL) para comandos de segurança
- EN 61508 - Nível de segurança (SIL) para sistemas elétricos/eletrônicos
- DIN EN 954-1 - Categorias para funções de segurança
Exemplo de aplicação: monitoramento seguro de prensas dobradeiras
Os sistemas de câmera telecêntricos são ideais para o monitoramento seguro de prensas dobradeiras, pois sempre retratam objetos com o mesmo tamanho, independentemente da distância da câmera. Eles são instalados na face superior da prensa dobradeira e se movem junto com a ferramenta superior.
Por meio da comparação contínua dos dados entre o comando CNC da prensa dobradeira, o comando seguro e o sistema de câmera móvel, o comando seguro determina de modo confiável a posição momentânea da ferramenta superior sobre a chapa. Dependendo do alcance do campo de proteção, também podem ser monitoradas prensas especiais, como prensas tandem.
Os sistemas de proteção e medição baseados em câmeras conseguem detectar mesmo os menores corpos estranhos no campo de proteção entre a unidade transmissora e a receptora. Os feixes de luz são transmitidos através de uma objetiva telecêntrica, do emissor para o receptor que se encontra no lado oposto da prensa dobradeira. As áreas de proteção estão instaladas na frente, atrás e abaixo da ferramenta. Desse modo, evita-se uma intervenção manual perigosa em cada lado da prensa durante o processo de dobramento.
Mais informações:
Além dos sistemas de câmera, sensores ópticos, como cortinas de luz de segurança e scanners a laser, assim como sensores baseados em radar, são usados principalmente para o monitoramento de áreas de perigo. Saiba mais sobre o uso e a diferenciação desses sensores aqui:
Proteção de área de perigo com dispositivos de proteção não separadores
Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]
Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]