Ferramenta de software PNOZmulti Configurator

O original para a configuração do seu circuito de segurança para os minicontroladores PNOZmulti

Com o PNOZmulti Configurator, você cria seu circuito de segurança com muita facilidade no PC. A ferramenta de configuração auxilia no planejamento, na criação da configuração, na documentação e no comissionamento dos minicontroladores da Pilz.

Na interface de usuário baseada em gráficos conforme o Windows®, todos os elementos para o circuito de segurança estão disponíveis na forma de símbolos ou em menus de seleção. Durante a configuração do circuito de segurança, a ajuda online está disponível com a documentação. Depois da conclusão, a ferramenta verifica o circuito para detectar eventuais fontes de erro.

A partir da versão 10.9 do software do PNOZmulti Configurator, você tem a possibilidade de testar seu programa de usuário configurado com a função "simulação" ainda antes do comissionamento.

É possível certificar o circuito de segurança configurado para protegê-lo contra alterações indesejadas. As configurações não certificadas no seu circuito de segurança podem ser editadas, alteradas ou expandidas a qualquer momento. Acesse facilmente as configurações no PNOZmulti Configurator! A configuração pode ser impressa e utilizada como base da documentação.

Resumo das vantagens

  • Software com módulos pré-fabricados e certificados
  • Alterações simples e subsequentes e adaptações na configuração
  • Curtos tempos de parada da máquina e alta disponibilidade da instalação baseada no diagnóstico simples e contínuo
  • Padrão mundial em segurança para vários ambientes de automação e diferentes sistemas de comunicação
  • Comissionamento rápido e poucos custos no cabeamento: veja você mesmo!

Resumo das características

Configurar o circuito de segurança em vez de fazer o cabeamento

  • Operação intuitiva: criar o seu circuito de segurança é extremamente fácil
  • Livremente configurável: todas as entradas e saídas podem ser facilmente parametrizadas com poucos cliques na ferramenta de software
  • Graças a operadores lógicos, você pode conectá-las a um circuito de segurança com a função de arrastar e soltar
  • Selecione todos os elementos de entrada/saída e elementos lógicos na área de trabalho

Verificação automática de erro, proteção contra alterações

  • Seguro: a ferramenta de software verifica o circuito de segurança quanto a fontes de erros
  • Protegido: a configuração pronta pode ser certificada, protegendo você contra alterações indesejadas
  • Flexível: diagramas de circuitos não certificados podem ser editados, alterados e ampliados a qualquer momento
  • Fácil: imprima a configuração do diagrama elétrico para obter a documentação

Perguntas e respostas sobre PNOZmulti Configurator

O que há de novo na versão 11 da ferramenta de software PNOZmulti Configurator?

Ferramenta de software PNOZmulti Configurator: nova versão 11 completa disponível gratuitamente:

A partir da versão 11, houve uma mudança significativa na licença: agora, a ferramenta de software PNOZmulti Configurator tem a funcionalidade "Basic", com licença gratuita. Você pode baixar o software gratuitamente e usá-lo em projetos de automação. Os elementos de software "Advanced" ainda estarão sujeitos à licença paga.

A maior inovação da versão 11

  • Nova arquitetura de software com performance elevada
  • Compatível com sistema Windows 64 bits
  • Otimização da gama de produtos: todos os aparelhos de base da geração 2, como PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner e o novo aparelho de base PNOZ m B0.1
  • Todos os módulos de expansão PNOZmulti 2

A versão 11 é utilizada para criar novos projetos PNOZmulti 2 e abrir e editar projetos PNOZmulti 2 existentes. Powerflow, diagnósticos, Error Stack etc. estão disponíveis como de costume para comissionamento e manutenção.

Mais informações:

Folheto dos minicontroladores seguros PNOZmulti Configurator, versão 11

Posso continuar editando os projetos existentes do PNOZmulti Classic e Mini em PNOZmulti Configurator e migrá-los para o PNOZmulti 2?

Ferramenta de software versão 10.14 ”long-term-supported”:

  • contém hardware das famílias de produtos PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini
  • esta versão pode ser aplicada para migrar projetos de PNOZmulti Classic ou Mini* para PNOZmulti 2
  • Abrir, editar projetos PNOZmulti Classic/Mini
  • Chaves de licença já existentes podem ser utilizadas

Faça o download agora mesmo! Versão 10.14 PNOZmulti Configurator

*As famílias de produtos PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini foram descontinuadas em 31/12/2024.

Mais informações sobre a descontinuação

Onde posso encontrar informações sobre a versão atual e as versões anteriores do PNOZmulti Configurator?

Todas as informações sobre a versão atual e as versões anteriores da ferramenta de software PNOZmulti Configurator podem ser encontradas em nossa página central de atualizações. Além das notas de versão, a versão atual também está disponível para download.

Para as atualizações e versões do PNOZmulti Configurator

Por que é preciso três senhas no PNOZmulti Configurator?

A proteção por senha em três níveis possibilita um acesso escalonado:

  • Nível 1: a senha permite alterar e salvar.
  • Nível 2: a senha permite apenas visualizar, mas não alterar o programa.
  • Nível 3: a senha permite alterações em determinados módulos que ainda podem ser ajustados durante a colocação em funcionamento, por exemplo.

Quais são as senhas dos projetos de exemplo no PNOZmulti Configurator?

Senha - Nível 1 1
Senha - Nível 2 2
Senha - Nível 3 3

 

Como é possível ler e salvar a pilha de erros?

  1. Acesse a pilha de erros no PNOZmulti Configurator. É necessária uma conexão online.
  2. Com o botão direito do mouse, ativar tudo no campo de texto de erro no menu "Exibição"
  3. Em seguida, usar o item de menu "salvar" para especificar o caminho e o nome do arquivo...
  4. ... salvar e enviar para o suporte técnico por e-mail ([email protected]).
  5. O arquivo *.mperr pode ser exibido com qualquer editor de texto (por exemplo, editor de texto do Windows).

Nosso portfólio de produtos: ferramenta de software PNOZmulti Configurator

Licenças do PNOZmulti Configurator

Para poder utilizar toda a gama de funções do PNOZmulti Configurator, adquira uma chave de licença: dependendo da exigência, estão disponíveis diversas alternativas, desde a licença básica até a licença de atualização de projeto.
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório