Chave de segurança sem contato e codificada PSENcode

Chave de segurança para o monitoramento de porta de proteção e de posição

Chave de segurança sem contato e codificada PSENcode

A PSENcode serve tanto para o monitoramento da posição de dispositivos de proteção separáveis conforme a EN 60947-5-3, bem como para o monitoramento da posição. Através da avaliação integrada e interfaces padrão, PSENcode representa uma solução aberta frente aos produtos de outros fabricantes. A chave de segurança codificada é usada de forma otimizada em seu ambiente e permite um reequipamento posterior de suas instalações!

Combine a PSENcode com o Safety Device Diagnostics e avalie os abrangentes dados de diagnóstico para evitar a alocação de serviços e para diminuir os tempos de parada.


PSENcode para o monitoramento da porta de proteção

Para o monitoramento da porta de proteção, a PSENcode oferece a maior proteção contra manipulação graças à tecnologia RFID nos formatos pequeno, compacto e grande. Na versão de cópia única totalmente codificada, o sensor aceita somente um atuador individual (princípio chave-fechadura). Graças à conexão em série com outros sensores como PSENcode, PSENslock, PSENsgate até PL e conforme a EN/ISO 13849-1, você obtém uma solução muito econômica e, ao mesmo tempo, segura.


PSENcode para o monitoramento de posição

Uma variante da chave de segurança codificada PSEN csx.19 é adequada para o monitoramento seguro da posição. A PSENcode assume o monitoramento seguro de até três posições diferenciadas com segurança pelo sensor. O diagnóstico é feito com rapidez e facilidade através de indicador LED, seja no formato compacto ou grande. Em virtude do tipo de conexão usado (plugue macho M12, 5 polos) o novo PSENcode adapta-se perfeitamente a cada ambiente de sistema!

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Novidade: O menor atuador do mundo: PSENcode low profile actuator

A partir de agora, é possível combinar a chaves de segurança PSENcode com o PSENcode low profile actuator em uma estrutura estreita ou compacta. Com uma altura de apenas 3,8 mm, ele é totalmente apropriado para aplicações em condições críticas de espaço. O atuador pode ser colado ou aparafusado, o que possibilita seu uso também em superfícies de acrílico.

PSEN cs low profile actuator

Máxima proteção contra manipulação no menor espaço – Vantagens

  • Máxima segurança e disponibilidade de suas instalações
  • Máxima proteção contra manipulação
  • Utilização versátil e montagem flexível
  • Insensível às pancadas e vibrações
  • Instalação com economia de espaço devido à caixa compacta
  • Indicação LED clara para um diagnóstico rápido
  • Solução completa segura associada com a tecnologia de comando da Pilz

Características comuns da chave de segurança codificada

Características comuns da chave de segurança codificada
  • Modo de funcionamento: Tecnologia de transponder RFID (princípio de atuação não magnético)
  • Interface de diagnóstico: 3 LEDs
  • Formatos: pequeno, compacto ou grande
  • Saídas: 2 saídas de segurança
  • Entradas: 2 entradas de segurança
  • Grau de proteção: IP67 / IPK69K
  • Codificação do PSENcode para monitoramento da porta de proteção: codificado, totalmente codificado e cópia única totalmente codificada.
  • Codificação do PSENcode para monitoramento da posição: codificado.

Monitoramento de posição e da porta de proteção com sensores sem contato PSENcode

A chave de segurança codificada pode ser utilizada, de acordo com a versão, para diferentes aplicações: desde a construção clássica de ferramentas até a aplicação de robôs. A PSENcode assume a função do monitoramento da porta de proteção ou o monitoramento seguro de até três posições.

Monitoramento de posição e da porta de proteção com sensores sem contato PSENcode

Aplicação da chave de segurança codificada na indústria

Nosso portfólio de produtos: Chave de segurança codificada PSENcode

PSENcode – formato grande

Selecione a versão adequada do PSENcode no formato grande para o monitoramento seguro da porta de proteção! PSEN cs1.19n é adequado para o monitoramento de posição com até três atuadores.

Acessórios PSENcode

Ideal para a chave de segurança magnética PSENcode: Auxílios de montagem para uma instalação rápida e simples.

PSENcode – formato compacto

A chave de segurança codificada PSENcode no formato compacto é utilizada para o monitoramento da porta de proteção. Ela pode ser usada de forma flexível em diversas direções de acionamento e distâncias de comutação.

PSENcode – formato compacto

A pequena chave de segurança codificada é usada para monitoramento da porta de proteção com grande proteção contra manipulação. Utilize PSEN cs3.19n para o monitoramento seguro com até três atuadores.

Interruptor de segurança codificado PSENcode key

O relé de segurança codificado PSENcode key permite que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às funções da máquina e impede que a máquina seja reiniciada.
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório