Trava de segurança PSENbolt

A solução combinada para monitoramento seguro de portas de proteção

Trava de segurança PSENbolt

A trava de segurança PSENbolt é constituída de uma trava mecânica, maçaneta e relés de segurança combináveis de diversas formas, que se baseiam em diferentes princípios de atuação. Deste modo, eliminam-se construções próprias caras. A trava de segurança atende às mais altas exigências na proteção contra manipulação e desvios.

Dependendo do sensor utilizado, com PSENbolt é garantido o monitoramento seguro da porta de proteção, até a máxima categoria de segurança PL e de acordo com EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 de acordo com EN/IEC 62061. As travas de segurança PSENbolt podem ser utilizadas em uma variedade de áreas e aplicações. Junto com o relé de segurança PNOZsigma ou os comandos compactos PNOZmulti 2, elas oferecem uma solução econômica completa em um só lugar.

Novidade: Trava de segurança PSENbolt com sistema mecânico de porta de segurança PSENmech com bloqueio

Trava de segurança PSENbolt

A partir de agora, disponibilizamos novas variantes do PSENbolt em combinação com o sistema mecânico seguro de porta de proteção PSENmech (PSEN me5). Graças ao bloqueio integrado, elas possibilitam uma solução de porta de segurança econômica para a proteção de pessoas e processos.

Você pode escolher entre as variantes padrão e as variantes com chave. Estas últimas possibilitam o bloqueio da trava em uma posição determinada e impedem, desse modo, o reinício indesejado da máquina, por exemplo, durante a manutenção.

Mais informações sobre o sistema mecânico de porta de proteção PSENmech

Trava de segurança PSENbolt: vantagens

  • Redução das despesas com desenvolvimento e montagem
  • Solução com uma boa relação preço-qualidade composta por relé de segurança, trinco de porta e trava
  • Combinação simples de até 2 relés
  • Longevidade pela proteção mecânica e robustez do material
  • O pino de segurança protege contra o fechamento inadvertido da trava

Características da trava de segurança

Características da trava de segurança
  • Solução completa de trava de segurança, maçaneta e relés de segurança
  • projetada para aplicações até PL e conforme EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 conforme EN/IEC 62061 com um relé de segurança codificada, p.ex. PSEN code
  • Batente da porta: direita ou esquerda
  • Trava de fuga disponível como acessório
  • Variantes com ou sem chave
  • Possibilidade de instalação de cadeados para evitar mecanicamente o fechamento das portas
  • Grau de proteção: IP67

Monitoramento seguro de porta de proteção a com trava de segurança PSENbolt

A trava de segurança PSENbolt é adequada para portas de proteção de difícil ajuste e portas de proteção sujeitas a fortes vibrações. Além disso, a trava de segurança é ideal para áreas nas quais as portas de proteção são abertas e fechadas com frequência. De acordo com o princípio de atuação dos relés de segurança aplicados, pode-se proteger diversas aplicações de porta de proteção com a trava de segurança PSENbolt:

relé de segurança mecânico PSENmech (PSEN me1): A elevada força de tração do PSENmech impede uma abertura acidental da porta de proteção devido ao travamento de processo.

relé de segurança magnético PSENmag 1.4: O PSENmag oferece uma solução de custo otimizado para pequenas exigências quanto à proteção contra manipulação e defeito.

relé de segurança codificado PSENcode: A máxima proteção contra manipulação é obtida através da transmissão de um código claro do atuador para o sensor (princípio chave-fechadura).

Combinação do sistema mecânico de porta de segurança PSENmech com bloqueio (PSEN me5) com o relé de segurança codificado PSENcode: O PSENmech impede a abertura acidental devido ao travamento de processo. O PSENcode oferece a máxima proteção contra manipulação até PL e de acordo com EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 de acordo com EN/IEC 62061.

Monitoramento seguro de porta de proteção a com trava de segurança PSENbolt

Aplicação da trava de segurança na indústria

Nosso portfólio de produtos: Trava de segurança PSENbolt

Trava de segurança PSENbolt

São possíveis combinações com as chaves de segurança magnéticas PSENmag, com as chaves de segurança codificadas PSENcode e/ou com as chaves de segurança mecânicas PSENmech. Experimente!
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório