Sistema de portas de proteção seguro PSENsgate /PSENmgate

Dois em um: econômico e versátil.

O sistema integrado para o monitoramento da porta de proteção

Imagem do produto sistema de porta de proteção seguro PSENsgate /PSENmgate

O sistema de portas de proteção seguro PSENsgate/PSENmgate oferece duas funções integradas em um sistema: o fechamento seguro combinado com os elementos de comando correspondentes. E isso em apenas um produto!

Beneficie-se da elevada flexibilidade do nosso sistema de portas de proteção! Vários elementos de comando estão disponíveis, como botões de pressão, interruptor de chave e botões luminosos, assim como parada de emergência e destravamento de fuga. As maçanetas correspondentes também são disponibilizadas. Uma solução versátil para suas portas de proteção!

O novo sistema de porta de proteção seguro PSENmgate: pequeno e versátil.

O sistema integrado para monitoramento de portas de proteção já foi testado e comprovado em uso com o PSENsgate. A nova geração otimizada PSENmgate oferece ainda mais vantagens agora. O PSENmgate combina o comprovado dispositivo de travamento de segurança PSENmlock com os elementos de comando da unidade de botão PITgatebox em um único produto. Comparado ao seu antecessor PSENsgate, o PSENmgate é 43% menor e, portanto, economiza um espaço importante na sua máquina.

O produto PSENsgate será descontinuado em maio de 2026. Se tiver dúvidas sobre a mudança, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

Imagem do produto sistema de portas de proteção seguro

Diversidade de versões para uma ampla gama de aplicações

Foto do grupo de produtos

Você precisa de várias funções de comando diretamente nas suas portas de proteção? A situação de montagem na sua instalação exige que os cabos sejam conduzidos para cima? A variante PSENmgate com caixa longa oferece quatro elementos de comando integrados e uma parada de emergência. Isso permite implementar inúmeras funções de comando de forma prática. Além disso, nas versões com caixa curta e longa, você pode escolher se a saída do cabo deve ser para cima ou para baixo.

  • Variantes flexíveis: escolha entre saída do cabo para cima ou para baixo, de acordo com a situação de montagem.
  • Integração eficiente: os caminhos otimizados dos cabos facilitam a fiação e reduzem o tempo de instalação.
  • Mais funcionalidade: maior conforto de operação aumenta a facilidade de uso e a segurança.

Instalação rápida e fácil – suas vantagens

  • Economia de tempo: um sistema integrado simplifica a montagem e a colocação em funcionamento
  • Economia de espaço: design compacto de apenas 40x65x238 mm (caixa longa 40x94x327 mm)
  • Mais conforto de comando: diversas opções de configuração (por exemplo, botão de pressão, interruptor de chave, botão iluminado, parada de emergência, destravamento de fuga, maçaneta), saída de cabo superior/inferior
  • Sistema com eficiência energética para consumo reduzido de energia
Foto de dois produtos em fundo branco

Características do sistema de porta de proteção seguro PSENmgate

  • Monitoramento de portas de proteção, fechamento seguro e elementos de comando em um sistema: uma caixa, um conector
  • Ideal para todos os tipos de portas de proteção, mesmo quando ligadas em série: proteção pessoal até PL e, Cat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • A máxima proteção contra manipulação garante um processo de produção consistente
  • Diagnóstico fácil com 4 LEDs e saída de diagnóstico
  • Sistema robusto e seguro: força de bloqueio de até 7.500 N e monitoramento de quebra de trava
  • Classe de proteção: IP 65

Dispositivo da porta de proteção com PSENmgate

O sistema de portas de proteção seguro PSENmgate pode ser utilizado sempre que você precisar de fechamento seguro com elementos de comando. O PSENmgate pode ser usado de forma flexível em portas de proteção acessíveis, bem como em tampas e válvulas. O sistema de portas de proteção seguro PSENmgate permite, por exemplo, o fechamento seguro de portas de proteção acessíveis em uma célula robótica. Várias portas de proteção também podem ser conectadas em série de forma rápida e fácil, com mínimo custo de fiação.

Monitoramento de portas de proteção seguro com PSENsgate - imagem de aplicação

Nosso portfólio de produtos: sistemas de portas de proteção seguros PSENsgate/PSENmgate

PSENsgate – sistema seguro de porta de proteção

Economia de espaço e versatilidade: o sistema integrado para proteção de portas combina o comprovado dispositivo de travamento de segurança PSENmlock com os elementos de comandos da unidade de botão PITgatebox em um único produto!
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório