Barreiras de luz de segurança para proteção do corpo

Grande alcance para grandes acessos

Visão geral das barreiras de luz de segurança para a proteção do corpo

Proteja as suas aplicações de proteção corporal com as barreiras de luz de segurança da Pilz de modo eficiente e econômico. Amplo alcance de até 55 m tornam o uso ideal, por exemplo, como restrição externa da área. Seja com barreiras de luz de um feixe ou multi-feixes, dependendo das suas necessidades, você encontrará uma gama de barreiras de luz de segurança do tipo 2, 3 e 4 nas séries PSENopt e PSENopt II.

Suas vantagens com uma barreira de luz de segurança da Pilz

  • Amplos alcances de até 55 m
  • Inúmeras possibilidades de aplicação com dispositivos de segurança de feixe de luz múltiplo e de feixe único
  • Conformidade e certificação de acordo com as normas EN IEC 61508 e EN IEC 61496-1/-2 (tipo 3)
  • Uso em aplicações até PL d / SIL CL 2
  • Solução ecnômica em conjunto com a nossa tecnologia de controle segura  
Vista detalhada da cortina de luz de segurança PSENopt II

A sua seleção de barreiras de luz de segurança para a proteção do corpo

Barreiras de luz de segurança de um feixe PSENopt

Barreiras de luz de segurança de feixe único PSENopt

  • Uso como proteção de acesso, proteção de locais de perigo ou de áreas de perigo
  • As barreiras de luz de segurança atendem à EN IEC 61496-1/2 junto com os aparelhos adequados de avaliação, como, por exemplo, PNOZmulti até PL e.
  • Barreiras de luz com um feixe adequado para aplicações com espaço crítico
  • Conexão: Conector, M12, 4 pinos
Barreiras de luz de segurança multi-feixes PSENopt

Barreiras de luz de segurança multi-feixes PSENopt

As barreiras de luz de segurança multi-feixes da série PSENopt estão disponíveis como variantes do tipo 2 e 4 para a proteção do corpo.

  • Utilizável em aplicações até PL c conforme EN ISO 13849-1
  • Funções integradas de muting, blanking e cascata
  • Pode ser usado com acessórios adequados na forma dos braços e sensores de muting
  • Dimensões: 35 x 41,2 mm
  • Conexão: Receptor 1 x plugue, M12, 8 pinos/transmissor 1 x plugue M12, 4 pinos
  • Montagem, instalação e comissionamento rápidos e fáceis
Barreiras de luz de segurança PSENopt II

PSENopt II: as barreiras de luz de segurança robustas

A nossa série de barreiras de luz de segurança PSENopt II do tipo 3 e 4 garantem a proteção do corpo. As barreiras de luz de segurança do tipo 3 são concebidas especialmente para aplicações até PL d. E foram as primeiras cortinas de luz de segurança de tipo 3 no mundo a receber o certificado UL! 

  • Elevada robusteza para proteção contra choque, colisão e vibração
  • Pode ser usado em aplicações até PL d (tipo 3) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
  • Conexão: Receptor e transmissor respectivamente 1 x pigtail M12, 5 pinos
  • Dimensões: 35 x 40 mm
  • Instalação de diversas cortinas de luz de segurança em proximidade direta graças à codificação
  • Cabeamento e montagem fáceis
  • Pode ser usado com acessórios adequados na forma dos braços e sensores de muting

Para os dois grupos de produtos PSENopt e PSENopt II está sempre disponível uma ampla seleção de acessórios: desde espelhos defletores, colunas de proteção até braços de muting. Na área de tecnologia de conexão, encontre os cabos, conectores e adaptadores adequados. Veja agora mesmo!

Proteger áreas grandes de modo econômico

Barreiras de luz de segurança para a proteção do corpo são usadas principalmente em aplicações que necessitam da proteção de uma grande área. Elas possibilitam alcances de até 55 m. Em combinação com espelhos, é possível proteger vários lados com apenas uma barreira de luz. Combinado com o controlador de segurança adequado, você recebe uma proteção ideal para seus colaboradores e sistemas.

Proteção de áreas de perigo abertas e pontos de intervenção

Proteção para acesso na célula robótica com cortina de luz de segurança PSENopt II

Proteção para acesso sem barreiras na célula robótica com barreira de luz PSENopt II

  • Monitoramento de entrada na área de perigo
  • Desligar o robô assim que pessoas passarem pela barreira de luz de segurança
  • Reinício do robô pela confirmação do comando
Restrição da área em vários lados com a barreira de luz de segurança PSENopt

Restrição de área externa por vários lados com barreira de luz PSENopt e duas colunas espelhadas integradas

  • Monitoramento de até três lados de acesso com apenas um par de grades de luz e duas colunas de espelhadas
  • Reduzida necessidade de cabeamento, espaço e gastos
  • A deflexão dos raios infravermelhos através de espelhos expande o campo de proteção
  • Ideal também para sistemas de produção maiores, como fresadoras de portal para processamento de metal ou madeira

Determine a distância de segurança adequada!

Prévia da Safety Distance Calculator da Pilz

Você precisa de ajuda para calcular a distância de segurança correta entre a cortina de luz de segurança e o local de perigo? Com a safety distance calculator da Pilz você calcula facilmente a distância necessária com base na EN ISO 13855.


Inicie agora a safety distance calculator da Pilz!

Muting: elevada produtividade na alimentação e retirada de materiais

No seu processo, o material é carregado ou descarregado com a produção em andamento? Com muting, isso é possível, sem interrupções da produção. Para a integração, a Pilz oferece diferentes possibilidades. Com as cortinas de luz de segurança da série PSENopt com função muting integrada ou com as barreiras de luz de segurança PSENopt II, onde a função muting pode ser integrada no minicontrolador seguro PNOZmulti 2. O exemplo a seguir mostra uma aplicação muting L para a alimentação segura de material.

Proteção das esteiras de transporte nos centros de embalagens com barreira de luz de segurança PSENopt com muting integrado.

  • Muting X, T e L são possíveis
  • Conjuntos pré-fabricados para muting T e L
  • Controlador de segurança monitora as saídas das barreiras de luz de segurança, não a função muting

Proteção das esteiras transportadoras em centros de embalagens com barreiras de luz de segurança PSENopt II com braços de muting e minicontrolador seguro PNOZmulti 2.

  • PNOZmulti com módulo de muting possibilita o muting X, T e L
  • Conjuntos pré-fabricados para muting X, T e L
  • Braços de muting robustos e fáceis de integrar

Para a proteção de mãos e dedos, também oferecemos uma ampla gama de cortinas de luz:

Nosso portfólio de produtos: Cortinas de luz de segurança de um feixe ou multi-feixes

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt