Componentes de sistemas Fieldbus

Portas, os implementadores de protocolos confiáveis

Gateways da Pilz assumem a conversão de seus protocolos de modo confiável. Os componentes de sistema confiáveis estão à sua disposição para comunicação entre os comandos no sistema de automação PSS 4000 e controles externos. Desse modo, as Gateways possibilitam uma integração fácil do comando PSS 4000 da Pilz em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes.

Vantagens de Gateways

  • integrável em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes
  • baixos custos com engenharia graças ao mapeamento já definido
  • diagnóstico por meio de LEDs de status, diagnósticos abrangentes via servidor da web

Características de Gateways

  • Portas de Modbus/TCP escravo para EtherCAT escravo – com interface de barramento de campo EtherCAT
  • Porta de Modbus/TCP escravo para CANopen escravo – com interface de barramento de campo CANopen
  • compatível com os seguintes comandos e sistemas de comando: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 com interface ETH-2, sistemas de controle de movimento PMCprimo
  • compatível com os aparelhos de diagnóstico PMI

Nossa gama de produtos: Componentes de sistemas Fieldbus

Gateways

Para comunicação entre os controles no sistema de automação PSS 4000 e controles externos, estão disponíveis conversores de protocolo. Assim, o PSS 4000 pode ser integrado em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes.
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório