Gateways da Pilz assumem a conversão de seus protocolos de modo confiável. Os componentes de sistema confiáveis estão à sua disposição para comunicação entre os comandos no sistema de automação PSS 4000 e controles externos. Desse modo, as Gateways possibilitam uma integração fácil do comando PSS 4000 da Pilz em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes.
Componentes de sistemas Fieldbus
Portas, os implementadores de protocolos confiáveis
Vantagens de Gateways
- integrável em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes
- baixos custos com engenharia graças ao mapeamento já definido
- diagnóstico por meio de LEDs de status, diagnósticos abrangentes via servidor da web
Características de Gateways
- Portas de Modbus/TCP escravo para EtherCAT escravo – com interface de barramento de campo EtherCAT
- Porta de Modbus/TCP escravo para CANopen escravo – com interface de barramento de campo CANopen
- compatível com os seguintes comandos e sistemas de comando: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 com interface ETH-2, sistemas de controle de movimento PMCprimo
- compatível com os aparelhos de diagnóstico PMI
Nossa gama de produtos: Componentes de sistemas Fieldbus
Top
Contact
Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]
Suporte Técnico
Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]