Componentes do sistema SafetyNET p

Aplicação flexível em cada arquitetura de rede

Componentes do sistema SafetyNET p

Com os componentes do sistema SafetyNET p, pode-se realizar uma variedade de possibilidades de estruturação da sua topologia de rede. Estão disponíveis componentes de infraestrutura Ethernet, como cabos e conectores.

Em redes Ethernet, os componentes do sistema SafetyNET p executam a infraestrutura da rede. O resultado: diferentes topologias de rede e aumento da extensão e do desempenho da rede.

Vantagens dos conectores SafetyNET p

  • Instalação rápida e simples com base na técnica de bornes seccionáveis (contato rápido sem ferramenta adicional)
  • Compatível com "universo Office" através da face de encaixe RJ 45
  • As marcações coloridas evitam a ocorrência de falhas durante a instalação dos fios

Conectores e cabos, uma boa combinação

Cabos SafetyNET p

  • Cabos padrão para Ethernet industrial
  • Elétrica: cat. 5e, Ethernet rápida (100 Mbit/s), 4 fios

Ferramenta de instalação: Stripping Tool

  • Ferramenta para isolar cabos SafetyNET p
  • Isolamento com economia de tempo, menos erros de instalação

Aplicações na rede SafetyNET p

Aumento da disponibilidade de rede:

  • através da comunicação de fibra óptica, é possível aumentar a resistência à CEM
  • Redundância anular na interrupção do trajeto de comunicação ou de um componente com defeito 

Aumento da extensão da rede:

  • graças à comunicação de fibra óptica, a ponte entre grandes distâncias não representa nenhum problema
  • Podem ser realizadas distâncias de até 30 km

Segmentação lógica via VLAN (LAN virtual):

  • os switches gerenciados PSSnet SHL são compatíveis com VLAN
  • A VLAN possibilita a segmentação lógica da rede, independentemente do local físico dos dispositivos
  • Os usuários podem ser atribuídos a uma VLAN pela configuração do switch
  • É possível aumentar a utilização da largura de banda disponível
  • Os switches podem priorizar dados de uma VLAN em relação à outra

Nosso portfólio de produtos: componentes do sistema SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório