Sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail

Seguro. Modular. E para os trilhos digitais.

Imagem do produto PSSrail com fundo cinza

Com o PSSrail, a Pilz apresenta um sistema de controle ferroviário seguro e modular que revoluciona o trilho digital. Com uma certificação ferroviária e os mais altos padrões de segurança até SIL 4, o sistema atende a todos os requisitos de segurança. Graças ao design modular, os requisitos individuais podem ser implementados de forma otimizada e flexível, de acordo com as suas necessidades. Com o PSSrail, apostamos em padronização e abertura.

Nosso sistema de controle é compatível com o padrão EULYNX e, portanto, permite a implementação de projetos de digitalização na infraestrutura metroferroviária. A inovação e a exclusividade do PSSrail reside na combinação destas funções: o sistema combina todas as funções para cumprir tarefas de controle atuais ou futuras na rota.

Pioneiro em trilhos digitais

Você pode utilizar o PSSrail para as mais variadas aplicações na área de tecnologia de sinalização, incluindo desvios elétricos comandados do local ou passagens de nível, bem como em postos de sinalização digital. O PSSrail pode ser usado como plataforma controladora de objeto (Object Controller Plattform) para, por exemplo, controlar os componentes em campo ao longo dos trilhos de forma digital, confiável e econômica. O PSSrail é uma solução de controle disponível para realizar a digitalização durante a operação e a adaptação ao padrão EULYNX, por exemplo.

Trilhos de ferrovia com números digitais do lado esquerdo

Resumo das vantagens:

  • Soluções digitais: possibilitam a digitalização da infraestrutura ferroviária com RaSTa e EULYNX, além de apoiar a migração do padrão uniforme EULYNX 
  • Modularidade e princípio modular: graças ao design modular, pode ser configurado individualmente de acordo com seus desejos e necessidades  
  • Flexibilidade: pode ser usado em todas as aplicações ferroviárias possíveis na área de tecnologia de sinalização como plataforma controladora de objetos, por exemplo  
  • Certificação: até o Safety Integrity Level 4 (SIL 4) e certificado de acordo com as normas ferroviárias importantes EN
  • Abertura: sem dependência de fornecedor, pois nosso sistema de controle ferroviário pode ser integrado a qualquer solução

Nosso portfólio de produtos:

O sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail é constituído pelo controlador adequado ao SIL 4 e por diversos módulos de hardware, incluindo um módulo CAN para a integração simples de sistemas já existentes. Além disso, o PSSrail conta também com um pacote de software para programar e configurar os programas do usuário. Uma biblioteca de programas dispõe de blocos funcionais certificados para o setor ferroviário, que permitem uma implementação simples e rápida. Graças ao princípio modular, os usuários conseguem confeccionar suas soluções conforme suas necessidades.

Quer saber mais sobre as soluções de automação na indústria ferroviária?

Nossas soluções de controle seguras e modulares

Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório