Cabos e conectores

Nossa gama de produtos

Nossa gama de produtos

Uma ampla variedade de acessórios de cabos compatíveis possibilita inúmeras funcionalidades ampliadas. Selecione a solução adequada.

Cabos pré-fabricados

Beneficie-se de soluções compatíveis com a sua aplicação segura! Temos à disposição diferentes variedades de cabos com conectores redondos nos conectores M8, M12, M23 e RJ45.

Cabos em metro

Para a conexão das unidades centrais em uma linha, para comprimentos superiores a 50 m ou necessidades de comprimentos desconhecidas, cabos em combinação com conectores são a escolha certa!

Adaptador

Se os conectores e os soquetes não se encaixarem, adaptadores passivos possibilitarão a conexão de conectores circulares no campo. Uma ampla seleção de adaptadores facilita as conexões necessárias.

Conector

São necessários conectores para conectar os cabos em metro aos plugues e soquetes. Utilize nossa tecnologia de conector circular ou RJ45!
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório