Cortina de luz de segurança

A proteção ideal de acesso

Foto do produto grupo de cortina de luz de segurança

Com nossas cortinas de luz de segurança PSENopt e PSENopt II, você protege seus funcionários e seus bens de produção de modo seguro, eficiente e econômico. Um campo de proteção infravermelho invisível protege a área perigosa e possibilita a proteção ideal de acesso. Ideal para processos de produção que precisam de intervenção ativa.

Beneficie-se de uma ampla gama de cortinas de luz de segurança, soluções completas em combinação com os controladores de segurança da Pilz e nosso know-how bem fundamentado no setor de automação segura.

Ver produtos

Cortina de luz de segurança para uma intervenção segura no processo de produção

Cortinas de luz de segurança como PSENopt/PSENopt II permitem uma intervenção segura e flexível no processo de produção com fluxo regular de material ou acesso direto à área de perigo.

Instaladas em entradas e pontos de acesso , elas monitoram a área de perigo. Se o feixe de luz for interrompido, será emitido um comando de desligamento seguro. As causas das paradas da máquina podem ser rapidamente reconhecidas por meio dos LEDs , o que reduz os tempos de parada.

Funções como muting, blanking e conexão em cascata oferecem uma ampla gama de aplicações possíveis, por exemplo, em estações de trabalho manuais, acesso à esteira transportadora ou para manuseio de materiais perto de robôs.

Cortinas de luz de segurança para proteção de dedos, mãos e corpo

Desde barreiras de luz de segurança para proteção do corpo até grades de luz de segurança para proteção dos dedos, as séries de produtos PSENopt e PSENopt II incluem o portfólio completo. Seja para aplicações em espaços reduzidos ou com funcionalidades ampliadas, como muting, blanking ou ligação em cascata: a Pilz oferece a cortina de luz de segurança adequada à sua necessidade.

  • Inúmeras funções, como monitoramento do circuito de retorno, reset, liberação, diagnóstico
  • Maior segurança graças à ausência de pontos cegos
  • Usos ampliados com muting, blanking, ligação em cascata
  • Possibilidades de instalação rápidas e simples com kits adequados de montagem

Vantagens da cortina de luz de segurança

Cortina de luz em uma sala com neblina
  • Acesso sem barreiras e mais seguro
  • Maior produtividade através de tempos de parada reduzidos
  • Instalação simples e rápida
  • Configuração individual dos campos de proteção
  • Diagnóstico prático via LEDs
Foto do produto cortina de luz

Elevada produtividade e segurança

  • Cortina de luz de segurança do tipo 2, tipo 3 e do tipo 4 conforme a EN/IEC 61496-1/-2
  • Proteção de dedos, mãos e corpo até PL e
  • Economia de espaço graças aos tempos de reação menores e ao design compacto
  • Comprimentos variáveis de 150 mm até 1.800 mm
  • Solução completa e econômica com tecnologia de comando segura

Safety Distance Calculator da Pilz

Determine a distância de segurança adequada diretamente na ferramenta online!

A distância de segurança é essencial para a operação segura de um sistema. Com o Safety Distance Calculator da Pilz, você calcula a distância necessária com rapidez, facilidade e segurança e recebe o seu resultado online com os produtos adequados para proteger a sua máquina.

Calcular agora

Nosso portfólio de produtos: cortina de luz de segurança e sensores de luz

Barreiras de luz de segurança para proteção do corpo

Barreiras de luz de segurança para proteção do corpo

Proteja os acessos grandes com barreiras de luz de segurança monofeixes e multifeixes PSENopt (II). Os amplos alcances o tornam ideal para usar como demarcação de área externa.

Proteção do corpo
Cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz de segurança para proteção das mãos

O campo de feixe denso possibilita a colocação de sensores de segurança perto da área de perigo. Isso torna o PSENopt (II) ideal para usar em sistemas de produção com espaço limitado.

Proteção das mãos
Grade de luz de segurança para proteção dos dedos

Grade de luz de segurança para proteção dos dedos

Aplicações com áreas de intervenção abertas ou de trabalho diretamente na área de perigo podem ser protegidas com as grades de luz de segurança PSENopt (II). Tempos de reação rápidos e excelente resolução possibilitam a menor distância possível em relação ao ponto de perigo.

Proteção dos dedos
Sensores de luz

Sensor de luz para detecção de objetos

Os sensores ópticos possibilitam a detecção confiável de objetos. As aplicações dos sensores de luz são, por exemplo, na indústria de empacotamento para monitoramento seguro da alimentação de caixas de papelão.

Sensores de luz
Acessórios de PSENopt e PSENopt II

Acessório da cortina de luz de segurança

Com amplos acessórios para a cortina de luz de segurança PSENopt e PSENopt II, os sensores ópticos podem ser integrados de modo ideal ao seu sistema. Desde colunas de proteção até espelhos defletores e conjuntos de muting até a tecnologia de conexão adequada, está disponível uma ampla seleção de opções úteis.

Acessórios de PSENopt e PSENopt II

Mais informações

Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório