Scanner a laser de segurança PSENscan

Monitoramento de campo produtivo – também em série!

Imagem do produto PSENscan

O scanner a laser de segurança PSENscan possibilita o monitoramento bidimensional da superfície com um ângulo de abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de até 5,5 metros. Graças à livre configuração dos campos de advertência e de proteção, bem como à adequação às particularidades da construção, eles podem ser integrados de modo ideal nas mais variadas aplicações. O scanner a laser de segurança PSENscan é apropriado principalmente para a proteção de áreas estacionárias e móveis, bem como para o monitoramento do acesso.

Utilize o para a configuração rápida e prática de todos os parâmetros necessários para o funcionamento do seu scanner a laser de segurança PSENscan!! Em combinação com os minicontroladores configuráveis PNOZmulti ou os comandos PSSuniversal, você receberá uma solução completa e econômica de uma única fonte.

Proteção ideal de áreas perigosas: com scanners de segurança a laser

Proteção de áreas de perigo estacionárias

Proteção de áreas de perigo estacionárias

Os scanners a laser de segurança PSENscan detectam a aproximação de uma pessoa a um movimento perigoso. O acesso ao campo de advertência ocasiona uma frenagem controlada do movimento perigoso, e o acesso ao campo de proteção leva a uma parada do movimento.

Vídeo: Proteção de áreas de perigo

Proteção contra acesso pela parte traseira

Proteção contra acesso pela parte traseira

Em áreas de perigo com baixa visibilidade, o scanner a laser de segurança PSENscan identifica a localização exata das pessoas. Assim, impede-se com eficiência o reinício do movimento perigoso.

Vídeo: Proteção para acesso pela parte traseira

Vedação de acesso

Vedação de acesso

Os scanners de segurança a laser PSENscan também protegem as entradas para as áreas de perigo contra o acesso de pessoas. Além disso, graças a entradas de muting integradas, eles também são adequados para aplicações em que ocorrem simultaneamente a alimentação e a retirada de materiais.

Vídeo: Proteção contra acesso

Visualização completa: benefícios do scanner a laser de segurança PSENscan

  • Integração simples, graças ao gabinete compacto e à configuração livre dos campos de proteção e de advertência
  • monitoramento simultâneo de até três zonas de segurança separadas, bem como definição de até 70 configurações selecionáveis
  • Ligação em série de até 4 scanners
  • Visor de operação integrado para acesso direto às informações
Imagem do produto PSENscan close-up
PSENscan conectado em série

Scanners de segurança a laser PSENscan em série

  • Potencial de economia no cabeamento graças à variante de Master Encoder (codificador mestre)
  • manuseio simples e flexível graças à alta resolução de 30, 40, 50, 70 e 150 mm
  • elevada disponibilidade com inúmeros acessórios, como módulo principal e de memória substituível
  • adequado para um grande número de aplicações graças ao uso em uma faixa de temperatura ambiente de -10 a +50 °C

Características dos scanners de segurança a laser

  • em conformidade e aprovados de acordo com a EN/IEC 61496-1 (tipo 3), EN ISO 13849-1 (PL d/cat.3) e IEC 61508 (SIL 2)
  • Ângulo de abertura: 275 graus
  • Alcance: zona de segurança de 3 ou 5,5 m, zona de advertência de 40 m
  • Tempo de reação: 62ms
  • Grau de proteção: IP65
  • configuração simples com o configurador PSENscan
  • outras funções para variantes Light, Master e Subscriber: muting, EDM, override
  • outras funções para variante Master: reinicialização conforme a EN ISO 61496-3, aplicações verticais
Ângulo de abertura do scanner a laser de segurança

Novidade: PSENscan – com interface Profinet

Imagem do produto

Com a nova interface profinet disponível, o scanner a laser de segurança da Pilz pode ser integrado com facilidade nas redes profinet. O cabeamento simples possibilita uma rápida colocação em funcionamento. Os dados podem ser visualizados diretamente no comando e oferecem, com isso, um diagnóstico abrangente e rápido. Além disso, a nova PSENscan PN oferece funções adicionais, como o monitoramento holístico de até oito zonas de segurança e também um tempo de inicialização mais rápido.

Solução flexível para suas aplicações

Os scanners a laser de segurança PSENscan garantem um monitoramento de área produtiva da sua aplicação, seja individualmente, em série ou em caso de troca. Monitoramento possível de até três zonas de segurança.

Monitoramento de até três zonas de segurança

Monitoramento simultâneo de até três zonas de segurança

Com o PSENscan, é possível monitorar simultaneamente até três zonas de segurança independentes entre si. Só é parada a parte da instalação onde entra uma pessoa. Com isso, as distâncias de segurança de sua instalação podem ser otimizadas. Isto garante maior produtividade e ergonomia da sua instalação, mantendo a segurança ideal.

A programação garante “imediações sem interferências”

A programação garante imediações sem interferências

Dois scanners a laser de segurança não conectados em série podem ser operados com flexibilidade a uma pequena distância um do outro graças à codificação. Isso aumenta a disponibilidade da máquina e do sistema e encurta o tempo de produção.

Alta disponibilidade graças ao fast replacement

Alta disponibilidade graças ao fast replacement

O scanner a laser de segurança PSENscan possui um módulo de memória substituível. Se for usado outro scanner a laser em caso de dano (mesmo modelo), a configuração pode simplesmente ser transferida para o seu novo dispositivo.

Segurança para sistemas de transporte autônomos (AGV)

Mais informações

Nossa gama de produtos: scanner a laser de segurança

Scanner a laser de segurança PSENscan

O scanner a laser de segurança PSENscan possibilita o monitoramento bidimensional da superfície com um ângulo de abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de até 5,5 metros.

Acessório PSENscan

Perfeitamente sintonizado com o scanner a laser de segurança PSENscan: acessórios compatíveis para montagem rápida e fácil.
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório