text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS CPU3

Numer produktu: 301064
GTIN: 
CPU PSS.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Ilość złączy RS-485 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Przysp.wstrz. wg normy2 30 g  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 257  
Szerokość 41  
Głębokość 220  
Ciężar netto 1258  
Ciężar brutto 1600  
 
 
 

Akcesoria obligatoryjne

PSS BM 8
PSS BM 8 301000
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.
€1,504.42
PSS BM 4
PSS BM 4 301001
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe without Standard bus.
€1,195.92
PSS BMP 8
PSS BMP 8 301005
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative Standard bus.
€2,005.40
PSS BMP4/2
PSS BMP4/2 301006
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe of these2 alternative Standard bus.
€1,181.00
PSS PS24
PSS PS24 301051
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.
€2,121.46

Akcesoria uruchomieniowe

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€16,179.70
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,142.46
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€424.54
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€6,002.27
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.
€60.99