Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"301064","name":"PSS CPU3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS CPU3
Kód materiálu: 301064
GTIN:
CPU PSS.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 485 | 1 |
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... | EN 61000-6-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 30g |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 257 |
| Rozměr šířka | 41 |
| Rozměr hloubka | 220 |
| Čistá váha | 1258 |
| Celková hmotnost | 1600 |