text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Номер артикула: 773634
GTIN: 4046548012866
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 3 безопасных контакта (Н/Р), 1 дополнительный контакт (Н/З), съемные винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 4  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим B300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP30  
Тип защиты клемм
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Нижняя часть материала корпуса
Материал верхней части кожуха ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 230  g
Вес брутто 275  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012866  
Объем 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1