text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Kód materiálu: 773634
GTIN: 4046548012866
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 3 bezpečnostní kontakty (S), 1 pomocný kontakt (rozpínací), zasouvatelné šroubovací svorky, šířka: 22,5 mm.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 4  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 4  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 4  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP30  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál krytu horní díl ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 230  g
Celková hmotnost 275  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012866  
Svazek 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1