关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"773634","name":"PNOZ po3p 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
实际产品可能有所不同
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
产品物料号: 773634
GTIN: 4046548012866
扩展模块 PNOZPOWER 模块化安全系统, 3
个安全触点 (N/O) , 1 个辅助触点 (N/C) ,螺钉类型的插入式接线端子
,宽度:22.5 mm.
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
般数据
| Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | DC |
继电器输出
| 使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
| AC1安全控制电压 | 240 V |
| AC1安全控制最大电流 | 4 A |
| DC1安全控制电压 | 24 V |
| DC1安全控制最大电流 | 4 A |
| 使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
| AC15安全控制电压 | 240 V |
| AC15安全控制最大电流 | 4 A |
| DC13安全控制电压 | 24 V |
| 安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G. P. |
| 安全触点:导向器负载 | B300, R300 |
| 继电器触点材料 | AgSnO2 |
| 继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
| 设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
| 过电压等级 | 三 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP30 |
| 端子保护类型 |
机械数据
| 安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
| 壳体材料下部 | |
| 外壳上面部分材质 | ABS UL 94 V0 |
| 连接端子 | 螺丝式端子 |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 mm |
| 宽度尺寸 | 22.5 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 净重 | 230 g |
| 总重 | 275 g |
环境
| 符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27371819 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000019 |
| ETIM 引用功能 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012866 |
| 卷宗 | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |