Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773634","name":"PNOZ po3p 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
Numero dell'articolo: 773634
GTIN: 4046548012866
Modulo di espansione per sistema di sicurezza modulare PNOZpower, 3
contatti di sicurezza (S), 1 contatto ausiliario (NC), morsetti
a vite innestabili, dimensioni: 22,5 mm.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 4 A |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 4 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 240 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 4 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
| Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiale contatti relè | AgSnO2 |
| Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP30 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Materiale custodia parte inf. | |
| Mater. custodia Parte super. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 94 mm |
| Larghezza | 22.5 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 230 g |
| Peso lordo | 275 g |
Ambiente
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012866 |
| Volume | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |