text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCcable M4/C2B6/020/4Q0/S1

Numer produktu: 8177364
GTIN: 4046548092172
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

 
Temperatura pracy -20  
80  
Przyłącze typu 1 9-pinowe złącze żeńs. M23 DSL  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 6-pinowe złącze wtykowe PC5  
Przyłącze typu 3 15-pinowe złącze męskie D-Sub  
Kształt przyłącza typu 3 proste  
Materiał obudowy łącznika 3 GD-Zn  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Sn  
Materiał powierzchni styku 3 Au  
Długość przewodu 20  
Materiał pow. ekran. kabla K1 Sn  
Kolor izolacji przewodu 1 Pomarańczowy  
Materiał izolacji kabla 1 TPU  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 15.8  
16.6  
Przekrój kabla danych K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Ciężar netto 8810  
Ciężar brutto 10130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092172  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr