Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177364","name":"PMCcable M4/C2B6/020/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/020/4Q0/S1
Número de producto: 8177364
GTIN: 4046548092172
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra M23 9 pol. DSL |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Conector enchufable PC5 6 pol. |
| Tipo de conector macho 3 | Conector macho Sub-D 15 polos |
| Forma tipo de conector macho 3 | recto |
| Material carcasa conector 3 | GD-Zn |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Sn |
| Superf. contacto material 3 | Au |
| Longitud cable | 20 |
| Material superf. pantalla K1 | Sn |
| Color envoltura exterior 1 | naranja |
| Material envoltura de cable 1 | TPU |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
15.8
16.6 |
| Sección cable de datos K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
| Peso neto | 8810 |
| Peso bruto | 10130 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092172 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |