text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCcable M4/C2B6/020/4Q0/S1

Productnummer: 8177364
GTIN: 4046548092172
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

 
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Connectortype 1 9-pol. M23-connect. (fem.) DSL  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 6-pol. connector PC5  
Connectortype 3 15-pol. Sub-D-connector (male)  
Vorm van connectortype 3 recht  
Behuizingsmat. connector 3 GD-Zn  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Sn  
Contactoppervlakken mater. 3 Au  
Kabellengte 20  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 oranje  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 15.8  
16.6  
Doorsnede datakabel K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Nettogewicht 8810  
Brutogewicht 10130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092172  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr