text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable M4/C2B6/020/4Q0/S1

Tuotenumero: 8177364
GTIN: 4046548092172
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

 
Ympäristön lämpötila -20  
80  
Liitintyyppi 1 9-nap. M23-naarasliitin DSL  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 6-nap. liitin PC5  
Liitintyyppi 3 15-nap. Sub-D-urosliitin  
Liitintyypin 3 muoto suora  
Kotelomat. pist. 3 GD-Zn  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Sn  
Kosketinpinnat materiaali 3 Au  
Kaapelin pituus 20  
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri oranssi  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 15.8  
16.6  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Nettopaino 8810  
Bruttopaino 10130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060311  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092172  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr