Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177364","name":"PMCcable M4/C2B6/020/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/020/4Q0/S1
Номер артикула: 8177364
GTIN: 4046548092172
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-20
80 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 9-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | 6-контактный съемный разъем РС |
| Тип разъема 3 | 15-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 3 | прямой |
| Разъем 3 материала корпуса | GD-Zn |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Sn |
| Материал конт. поверхности 3 | Au |
| Длина кабеля | 20 |
| Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Оранжевый |
| Материал изоляции кабеля 1 | TPU |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
15.8
16.6 |
| Сечение, кабель данных K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Экранирование K1 | да |
| Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
| Вес нетто | 8810 |
| Вес брутто | 10130 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092172 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |