Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"19.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Actual product may vary
PSEN cs1.1 1 actuator
Product ID: 540080
GTIN: 4046548003031
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 1.x/2.x,opakowanie jednostkowe = 1
szt. aktuatora.
Sztuka
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
| Kodowanie transpondera | codiert |
| rodzaj jednostki | Betätiger |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | +60 °C |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Stopień ochrony obudowy | IP6K9K |
Dane mechaniczne
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Wysokość | 11 |
| Szerokość | 40 |
| Głębokość | 40 |
| Ciężar netto | 20 |
| Ciężar brutto | 21 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274002 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
One-way screws, one-way slot, M5x10, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Installation accessories
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
4 actuation directions, support for SDD, IP67, switching distance 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without
actuator.
PSEN cs1.1n 1switch
540053
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, 4
actuation directions, IP67, typ. operating distance 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, PU = 1 piece coded switch.
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
IP67, 4 actuation directions, typ. operating distance 21 mm, Sao = 15mm,
Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch, ATEX approval.