text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 209 produktów
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu H FS SN SD-R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PSSu, moduł główny, zdecentralizowany system PSSuniversal I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, karta SD, dozastosowań w kolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Na zamówienie
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PSSu, moduł główny, sterowania PSSu I/O, bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowaneD, SafetyNET p RTFN, do zastosowań w kolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Na zamówienie
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET p RTFN, karta SD512 MB, do pracy w trudnych warunkach otoczenia.

PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET p RTFN.

PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie peryferyjne wejścia 24 VDC 10 A, szyna zasilania C-rail 10 A.

PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, przyłącze zasilania peryferyjnego 24 VDC 10 A, przyłącze C-rail.

PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego.

PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, rozprowadzenie napięcia, 4wyjścia zasilanie peryferyjne 24 VDC 1,5 A, odporne na zwarcia, odporne naprzeciążenie, rozszerzone dane diagnostyczne.

PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego.

PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego.

PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A.

PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,– – 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13bitów.

PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wyjścia, 2 konfigurowalne zakresy napięcia, 0/4-20 mA, jednobiegunowe, rozdzielczość 12 bitów.

PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wyjścia, 2 konfigurowalne zakresy napięcia, -10/0 - 10 V, jednobiegunowe, względem ziemi, rozdzielczość 12 bitów.

PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wyjścia zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, względem ziemi, rozdzielczość 12bitów.

PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia, rozszerzone dane diagnostyczne.

PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, styki przekaźnika, 8 A, N/O, bezpotencjałowe.

PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wejścia, zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, względem ziemi, rozdzielczość 12bitów.

PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia.

PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia, 3 konfigurowalne zakresy napięcia, 0 - 10 V, jednobiegunowe, względemziemi, - 10/0 - 10 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie