text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 210 produktów
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
Jednostka bazowa PITreader. System uwierzytelniania RFID Zawartość: Jednostka bazowa, złącze [402307]. Wymagane akcesoria: Adapter kluczaPITreader.

PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1 x adapter poziomy klucza PITreader + 1 x nakrętka. Wymagane akcesoria dla jednostki bazowej PITreader [402255].

PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Uwierzytelnianie i funkcjonalnie bezpieczny system wyboru trybu pracy w zestawie. Zawartość: Jednostka bazowaPITreader [402255], PIT m4SEU [402250], adapter klucza PITreader h [402308], zestaw złączy [402306]. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Interfejs Key ID do przesyłania numeru ID klucza z transponderem.

PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Interfejs Key ID do przesyłania numeru ID klucza transpondera. Wymagane akcesoria: Jednostka bazowa PITreader [402255] lub jednostka bazowa PITreader S [402256],adapter klucza PITreader. Akcesoria opcjonalne: Zestaw złączy [402306], PIT oe 4S [402311].

PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Zestaw złącz do urządzenia do bezpiecznego wyboru trybu pracy: PIT m4SEU [402250]. Obejmuje 1 x 4-pinową, 1 x 5-pinową, 1 x 8-pinową i 1 x 12-pinową listwę połączeniową w wersji sprężynowej, prosty wylotkablowy.

PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, dowolnie konfigurowane uprawnienia Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1 i 2 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2 i 3 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3 i 4 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdotykowego klucza z możliwością wyboru klucza. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Autoryzacja za pomocą diod LED, interfejs Key ID do przesyłania numeru Key ID klucza transpondera. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy) Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i bezpiecznej instalacji 3 trybów pracy za pomocą bezdotykowego,wybieralnego klucza . 4 tryby pracy od OM1 i OM2 oraz tryb specjalny OM5. Wyświetlanie autoryzacji za pomocą diod LED,interfejs Key ID do przesyłania numeru Key ID klucza transpondera. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key, połączenie od góry, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielona, niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta

PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP z symbolem E-STOP i logo oraz bloku styków z monitorowaniem, 2 N/C, zaciski sprężynowe.

PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key, połączenie od dołu, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielony,niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta

PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, przycisk E-STOP, IP65, średnica 68 mm (wersja duża), niezadrukowany (bez logo), średnica mocowania 22,3 mm.

PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
Zespół przycisków z 4 przyciskami LED, wraz z nakrętkami mocującymi. Akcesoria opcjonalne dla PIT m4 SEU [402250].

PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, pierścień podświetlający LED, z modułem przyłączeniowym, średnica montażu: 22,3 mm.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie