Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Pamięć USB, 512 MB, do PNOZ m B1, jednostka bazowa PNOZmulti 2.
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 8 kB.
Zaciski sprężynowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Etykieta na kartę chip, sterowniki kompaktowe PNOZmulti, 12 szt.
Zaciski sprężynowe, PNOZ mo2p, 1 kpl.
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
1 zestaw zacisków sprężynowych, PNOZ mo4p/mo5p.
Zaciski sprężynowe, PNOZms1p, 10 kpl.
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 kpl.
1 zestaw zacisków wtykowych śrubowych, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.
Zestaw zacisków sprężynowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa, sterownikikompaktowe
PNOZmulti 2.
Interfejsy PSEN im1 do podłączenia kilku
mat bezpieczeństwa do systemu PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (wys. x
szer. x głęb.), typ połączenia: zaciski sprężynowe.
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy,
5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy,
2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.