text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs1.1p 1 switch

Numer produktu: 540050
GTIN: 4046548003048
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany bez aktuatora.

Sztuka

Cena

€138.34

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany bez aktuatora.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera codiert  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Maks. temp. otoczenia w Hmax +60 °C  
Maks. temp. otoczenia 2000 m +70 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Zm. odległości rob.temp. +-0,01mm/°C  
Aktuator typu 1 PSEN cs1.1  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M12, 8pol. male  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 75  
Szerokość 40  
Głębokość 40  
Ciężar netto 123  
Ciężar brutto 154  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003048  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1