text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs1.1n 1switch

Numer produktu: 540053
GTIN: 4046548063943
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.

Sztuka

Cena

€135.30

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera codiert  
Odpowiednie do łączenia szereg nein  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  
Liczba wyjść OSSD 2  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Maks. temp. otoczenia w Hmax +60 °C  
Maks. temp. otoczenia 2000 m +70 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Zm. odległości rob.temp. +-0,01mm/°C  
Aktuator typu 1 PSEN cs1.1  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M12, 5pol. male  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 75  
Szerokość 40  
Głębokość 40  
Ciężar netto 130  
Ciężar brutto 162  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063943  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 1.x/2.x,opakowanie jednostkowe = 1 szt. aktuatora.
€19.97

Akcesoria opcjonalne

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€69.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 1.x/2.x,opakowanie jednostkowe = 1 szt. aktuatora.
€19.97