text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 21 produktów
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Moduł główny przekaźnika myPNOZ, komunikacja z modułami rozszerzeń, napięcie zasilania dla myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 2 wyjścia test puls do wykrywania zwarć na stykach i zwartych obwodów, 1 wyjście sygnałowe, 1 pokrętło do wyboru funkcji, 1 pokrętło do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 2 funkcje wejściowe, funkcje wejściowe połączone operatorem logicznymAND, 2 wyjścia sygnałowe, 2 pokrętła do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 2 funkcje wejściowe, funkcje wejściowe połączone operatorem logicznymOR, 2 wyjścia sygnałowe, 2 pokrętła do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wejściowa do podłączenia do przycisku oburęcznego (typ III A), funkcje wejściowe połączoneoperatorem logicznym AND, 1 wyjście sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wejściowa do podłączenia do przycisku oburęcznego (typ III C), funkcje wejściowe połączoneoperatorem logicznym AND, 1 wyjście sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja wejściowa, 2 funkcje wyjściowe, każda z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym, bezzwłocznym i 1 wejściem dla pętlisprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściamipółprzewodnikowymi, z wymuszonym prowadzeniem styków, bezzwłocznymi i 1 wejściem dla pętlisprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściempółprzewodnikowym bezzwłocznym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 funkcjawyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym opóźnionym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania czasu opóźnienia i oceny test pulsu, 1 pokrętło do ustawiania współczynnika opóźnienia iwyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED

PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściamiprzekaźnikowymi z wymuszonym prowadzeniem styków, opóźnionymi i 1 wejściem dla pętlisprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, 1 pokrętło do ustawiania czasu opóźnienia, 1 pokrętło do ustawiania współczynnika opóźnienia i wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED

PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 2 funkcje wyjściowe z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym,bezzwłocznym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjście standardowe,wyświetlacz LED

PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, bezzwłocznymi, 1 wejście dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjściestandardowe, wyświetlacz LED

PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja wyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym,bezzwłocznym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 funkcja wyjściowa z 1bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym, opóźnionym i 1 wejściem dla pętli sprzężeniazwrotnego, 1 wyjście standardowe, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania czasuopóźnienia, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania współczynnika opóźnienia i wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED

PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, opóźnionymi i 1 wejście dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjściestandardowe, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania czasu opóźnienia, 1 przełącznikobrotowy do ustawiania współczynnika opóźnienia i wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED

PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 2 funkcje wejściowe, funkcje wejściowe połączone operatorem AND, wynik funkcji wejściowej połączonej operatorem OR z funkcjami wejściowymi po lewej stronie, 2 wyjścia sygnałowe, 2 pokrętłado ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, zmienne funkcje wejściowe z 3 lub 4 funkcjami wejściowymi, funkcjami wejściowymi połączonymi operatorem AND lub funkcjamiwejściowymi połączonymi operatorem OR lub funkcjami wejściowymi połączonymioperatorem 2oo3, 4 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania funkcji, 1 pokrętło do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, złącze napięcia zasilania do wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja zarządzania ryglowaniem do podłączenia jednego urządzeniablokującego, jednego bezpiecznego urządzenia monitorującego (np. czujnika postoju) i2 przycisków do obsługi urządzenia blokującego, 1 pokrętło do wyboru trybu uruchomienia i oceny test pulsu, 1 pokrętło funkcji wyjściowej i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 2 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, opóźnieniem włączenia i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego oraz z2 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi z wymuszonym prowadzeniem styków, opóźnieniemwyłączenia i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjście sygnałowe, 1 pokrętło doustawiania czasu opóźnienia, 1 pokrętło do ustawiania współczynnika dla opóźnienia i do wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED

PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, zmienne funkcje wejściowe z 2–4 funkcjami wejściowymi, funkcjami wejściowymi połączonymi operatorem AND lub funkcjamiwejściowymi połączonymi operatorem OR dla styków antywalentnych lub jednokanałowych funkcji bezpieczeństwa, 2 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania funkcji, 2 pokrętła do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie