text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 2 produktów
PLID d1
774260
GTIN: 4046548067101
PLID d1

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PNOZ, akcesoria, bezpieczna kontrola sieci dwuprzewodowej pod kątemzwarć, zwarć między stykami i przerw obwodu, sygnał impulsu testującego dla urządzenia kontrolnego PNOZ e8.1p, test ręczny ze stykiem 1N/O, test ciągły ze stykiem 1N/Z, maksymalna długość przewodu 3000 m, wersja z zaciskiem śrubowym.

PLID d1 C
784260
GTIN: 4046548067118
PLID d1 C

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PNOZ, akcesoria, bezpieczna kontrola sieci dwuprzewodowej pod kątemzwarć, zwarć między stykami i przerw obwodu, sygnał impulsu testującego dla urządzenia kontrolnego PNOZ e8.1p, test ręczny ze stykiem 1N/O, test ciągły ze stykiem 1N/Z, maksymalna długość przewodu 3000 m, wersja z zaciskiem sprężynowym.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie