text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN mlm 1 sa 2.2 unit a

Product ID: 6K000014
GTIN: 4046548106015
Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, indywidualnie kodowane, z czujnikiem bezpieczeństwa i aktuatorem a (montaż boczny, zaczepzewnętrzny), zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób,dwustabilne ryglowanie osłon, 12-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szere...  More

Item

Your Price

€315.12

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, indywidualnie kodowane, z czujnikiem bezpieczeństwa i aktuatorem a (montaż boczny, zaczepzewnętrzny), zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób,dwustabilne ryglowanie osłon, 12-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe, automatycznyreset

Potwierdzenie UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera unikalne kodowanie  
Reset type Automatic reset  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Typ zasilania dla U1 SELV/PELV  
Pobór mocy DC 0.5  
Liczba wejść 4  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. nein  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia II  
EMC wg standardu... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Stopień ochrony obudowy IP65  
IP67  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Typ obudowy UL typ 1  
Maks. offset w kier. zamykania +/-2 mm  
Ciężar brutto 610  
Maks. offset kątowy oś okr. X
Typ połączenia M12, 12pol. male  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Nie  
Wysokość 157.5  
Materiał produktu Stal cynkowana  
Stal nierdzewna  
Plastik  
Maks. długość przewodu 45  
Maks. offset pionowy
Maks. offset kątowy oś okr. Z
Szerokość 30.4  
Maks. offset kątowy oś okr. Y
Ciężar netto 600  
Aktuator typu 1
Głębokość 30.4  
Częstotliwość pracy
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
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106015  
Harmonized System Code 85365019  
 

Optional accessories

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 0.5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1.5m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
€79.37
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M12 male connector (X1, evaluationdevice), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X2, sensor) 12-pin, A- coded and M12 female connector (X3, sensor/next plug-in connector), 8- pin, A-coded, to connect PSENslock in series.
€21.05
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Plug-in connector, terminating adapter, IP67, M12 male connector (X2, evaluation device/previous plug-in connector), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X3, sensor), 12-pin, A-coded, to terminate the series connection of PSENmlock.
€21.05
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Installation set 1 (mounting bracket, mounting plate and screws) for internal mounting, for PSENmlock mini matching 30 mm, 40 mm or 45 mm standard profiles
€30.16
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Cover set for PSENmlock mini, protective caps for mounting holes on the safety switch and actuator
€5.20
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adapter for series connection PSEN sl2-G, 12-pin M12 female connector, straight, A-coded on 8-pin M12 male connector, straight, A-coded and 8- pin M12 female connector, straight, A coded, cable length: 0.15 m.
€32.08