text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN mlm mounting set 1

Numer produktu: 6K000021
GTIN: 4046548106107
Zestaw instalacyjny 1 (wspornik montażowy, płytka montażowa i śruby) do montażu wewnętrznego, do pasujących profili standardowych PSENmlock mini 30 mm, 40 mm lub 45 mm

Sztuka

Cena

€30.16

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Ciężar netto 317  
Ciężar brutto 322  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272692  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106107  
Tom 28.875  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1