Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570487","name":"PSEN ml end adapter","price":"21.05","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml end adapter
Numer produktu: 570487
GTIN: 4046548088601
Złącze wtykowe, adapter końcowy, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2,
urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-stykowe,
z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12 (X3, czujnik),
12-stykowe, z kodowaniem A, do zakończenia podłączenia szeregowegoPSENmlock.
Sztuka
Cena
€21.05
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Złącze wtykowe, adapter końcowy, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12 (X3, czujnik), 12-stykowe, z kodowaniem A, do zakończenia podłączenia szeregowegoPSENmlock.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
80 |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 12-pinowe złącze żeńskie M12 |
| Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
| Przyłącze typu 2 | 8-pinowe złącze męskie M12 |
| Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
| Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | Zn, niklowany |
| Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | Zn, niklowany |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał powierzchni styku 2 | Au |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Materiał pinów | CuZn, złocony |
| Materiał gniazd | CuZn, złocony |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał obudowy | TPU |
| Ciężar netto | 20 |
| Ciężar brutto | 21 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088601 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |