Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa
z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 300 N.
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa
obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 300 N.
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa
z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 175 N.
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa
obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 175 N.
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 300 N.
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 175 N.
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
Wyłącznik linkowy z resetem, prosta głowica, obudowa z tworzywa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Wyłącznik linkowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa, prosta głowica,obudowa z tworzywa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Wyłącznik linkowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa, prosta głowica,obudowa metalowa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Wyłącznik linkowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa, głowica kątowa lewa,obudowa metalowa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Wyłącznik linkowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa, głowica kątowa prawa,obudowa metalowa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.