Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570318","name":"PSEN rsm rope thimble","price":"8.68","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN rsm rope thimble
Numer produktu: 570318
Kausza do PSENrope mini, promień 4
Cena
€8.68
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Stal cynkowana |
Wysokość | 23 mm |
Szerokość | 7 mm |
Głębokość | 38 mm |
Ciężar netto | 7 g |
Ciężar brutto | 10 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548104974 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27270692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002026 |
Tom | 0.050 |