Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570315","name":"PSEN rs rope d3/d4 100m","price":"254.02","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN rs rope d3/d4 100m
Numer produktu: 570315
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
Cena
€254.02
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 4100 g |
Ciężar brutto | 4100 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 73121098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548063486 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | ec002026 |
Tom | 0 |