text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 9 produktów
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 300 N.

PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 175 N.

PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Rolka prowadząca o średnicy 75 mm.

PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Obrotowy blok rolki.

PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.

PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.

PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
Łącznik napinający do PSENrope mini, M6 x 60

PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
Kausza do PSENrope mini, promień 4

PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
Zacisk linki do PSENrope mini

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie