Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Temperatura pracy
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Akcesoria PSENrope
Idealnie kompatybilny z systemem PSENrope: Kółka bloczka linkowego, linki, rolki prowadzące, sprężyny naciągowe, liczne złącza typu PDP67 itd.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 10 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 175 N.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Rolka prowadząca o średnicy 75 mm.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Obrotowy blok rolki.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Łącznik napinający do PSENrope mini, M6 x 60
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Nakrętka łącznika do PSENrope mini, M6
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kausza do PSENrope mini, promień 4
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zacisk linki do PSENrope mini
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.