Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościprądu,
12 zakresów pomiarowych 0,01-15 A do wyboru, 0,40-400 Hz,
szerokość = 22,5 mm, UB = 230-240 V AC.
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia,
12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz,
szerokość = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC, wejścia pomiarowe niezależneod biegunowości.
Przekaźnik monitorujący maks. wartości prądu, dowolna
polaryzacja wejść pomiarowych, 12 zakresów pomiarowych 0,01 - 50 dowyboru, 0,40 - 400
Hz, szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania maks. wartości prądu,
12 zakresów pomiarowych 0,01-15 A do wyboru, 0,40-400 Hz,
szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia,
12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz,
szerokość = 22,5 mm, UB = 110- 130 V AC.
Przekaźnik monitorujący napięcie do monitorowania min. and maks.
wartości napięcia, 0,40 - 400 Hz, napięcie pomiarowe 1 V AC/DC,szerokość = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
Przekaźnik do monitorowania przepięć i
zbyt niskiego napięcia oraz kolejności faz w zasilaniu 3-fazowym, 40-400
Hz, napięcie pomiarowe 415/460 V AC, szerokość 22,5 mm, UB = 230 V AC.
Monitorowanie napięcia zwarciowego transformatorów spawalniczych zgodniez VDE 0545,6
pomiary obwodów wejściowych 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, napięciereakcji 24 V
AC/DC, szerokość 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
550 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC,
czas ograniczenia rozruchu 0 s.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
550 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20
mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.
Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
415 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20
mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, zakres pomiarowy od 0%.
Przekaźnik monitorujący zwarcie doziemne zapewnia ochronę przeduszkodzeniami izolacji
(200 kΩ) w galwanicznie separowanych zasilaczach prądu stałego iprzemiennego,
szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
550 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Przekaźnik monitorujący zwarcie doziemne zapewnia ochronę przeduszkodzeniami izolacji
(50 kOhm) w galwanicznie separowanych zasilaczach prądu stałego iprzemiennego,
szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
550 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20
mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.