CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Cel

Międzynarodowe szkolenie CEFS – Certified Expert in Functional Safety jest certyfikowana przez TÜV NORD i potwierdza posiadanie specjalistycznej wiedzy na temat systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normatywnymi i technicznymi związanymi z systemami bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Szkolenie porusza wszystkie kluczowe elementy – od weryfikacji projektu, po jego wdrożenie. W jego trakcie uczestnik ma okazję zapoznać się zagadnieniami dotyczącymi norm oraz praktycznego spojrzenia na kwestie łączenia ze sobą złożonych systemów bezpieczeństwa. Szkolenie omawia szereg przykładów, podczas których uczestnik będzie miał możliwość poznać konkretne zagadnienia związane z daną aplikacją.

Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat TÜV NORD, który stanowi potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Certyfikat jest uznawany na całym świecie i uprawnia do posługiwania się tytułem „CEFS – Certified Expert in Functional Safety”.

Ikona szkolenia eksperckie

Zagadnienia

Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego

  • Podstawy bezpiecznych systemów sterowania
  • Zastosowanie i wdrożenie poziomu bezpieczeństwa (PL) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)
  • Specyfikacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa
  • Blok tematyczny 1 „Tworzenie specyfikacji wymagań w zakresie bezpieczeństwa”

Projektowanie bezpiecznych systemów sterowania

  • Architektury obwodu bezpieczeństwa
  • Nadzór i zapobieganie awariom systemu
  • Blok tematyczny 2 „Podział na podsystemy”
  • Blok tematyczny 3 „Ustalanie prawdopodobieństwa losowych awarii sprzętu”
  • Blok tematyczny 4 „Sprawdzanie wymagań systemowych, w tym oprogramowania związanego z bezpieczeństwem”

Walidacja obwodu bezpieczeństwa

  • Tworzenie planu i protokołu walidacji
  • Blok tematyczny 5 „Projektowanie protokołu walidacji”
  • Wykorzystanie narzędzi programowych w walidacji
  • Blok tematyczny 6 „Programowy przegląd poziomu bezpieczeństwa”

Wiedza ekspercka na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego

  • Przypadki specjalne
  • Ćwiczenia zorientowane na rozwiązanie „Praktyczne zastosowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego”
  • Wymogi i wdrożenie wewnątrzfirmowego systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym

Grupa docelowa

Szkolenie CEFS skierowane jest głównie do producentów, konstruktorów i integratorów maszyn, na których spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów sterowania. Dedykowane jest również osobom, które na co dzień są odpowiedzialne za bezpieczeństwo maszyn. Są to na przykład:

  • Inżynierowie projektanci
  • Programiści systemów sterowania
  • Inżynierowie ds. projektów
  • Integratorzy systemów
  • Inżynierowie testów odpowiedzialni za walidację maszyn

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział w dwudniowym szkoleniu CEFS, należy posiadać podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Proces ten obejmuje:

  • Wcześniej zdobytą wiedzę i doświadczenie związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym lub
  • Uczestnictwo w ciągu ostatniego roku w jednodniowym szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. „Projektowanie układów bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1” lub
  • Posiadanie ważnego certyfikatu CMSE – Certified Machinery Safety Expert.

Nie masz pewności, czy Twoje obecne kwalifikacje spełniają wymagane kryteria? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością wskażemy Ci odpowiednią ścieżkę do uzyskania kwalifikacji wymaganych do udziału w szkoleniu CEFS.

Uwaga

Zakres szkolenia został opracowany specjalnie pod kątem osób, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w projektowanie systemów bezpieczeństwa.

Aby wziąć udział w szkoleniu, potrzebujesz własnego laptopa. Szkolenie CEFS kończy się egzaminem. Odbywa się on w formie online w ustalonym dniu po zakończeniu szkolenia. Możesz wziąć w nim udział w zaciszu swojego biura lub domu. Do wzięcia udziału w egzaminie potrzebny będzie własny laptop lub komputer stacjonarny, wyposażony w kamerę internetową, z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome lub Microsoft Edge. Wszystkie pozostałe informacje na temat egzaminu zostaną przekazane podczas szkolenia. Dane do logowania do portalu egzaminacyjnego przekazuje TÜV NORD z odpowiednim wyprzedzeniem.

Po jego zaliczeniu otrzymujesz uznawany na całym świecie certyfikat CEFS – Certified Expert in Functional Safety wydawany przez jednostkę notyfikowaną TÜV NORD. Certyfikat ważny jest przez okres czterech lat, a dzięki recertyfikacji możesz go przedłużyć o kolejne cztery lata.

Korzyści

  • Dowiedz się, jak skutecznie walidować systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego – zawsze w zgodzie z obowiązującymi normami.
  • Dowiedz się, w jaki sposób decyzje konstrukcyjne wpływają na niezawodność i dostępność systemu sterowania.
  • Odkryj, jak wybrać najbardziej efektywny i ekonomiczny system sterowania, idealnie dostosowany do Twoich wymagań.
  • Podczas szkolenia wykorzystywany jest wirtualny model maszyny. Dzięki temu zapewniamy również wiedzę praktyczną.
CEFS – Certified Expert in Functional Safety
Międzynarodowe szkolenie online
Czas trwania
4 sesje + egzamin = 17 godzin
Czas
09:00 - 13:00 CET
Maks. liczba uczestników
12
Koszty dla uczestnika
Na zamówienie
Data/dostępność
od 16.11.2026 Zarejestruj
Międzynarodowe szkolenie online
Czas trwania
4 sesje + egzamin = 17 godzin
Czas
12:30 - 16:30 AEDT
Maks. liczba uczestników
12
Koszty dla uczestnika
Na zamówienie
Data/dostępność
od 26.10.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: 0711 3409-318
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:0711 3409-318
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe