Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Oprogramowanie do konfiguracji obwodów bezpieczeństwa sterowników PNOZmulti

Możesz łatwo zaprojektować elektryczny obwód bezpieczeństwa wykorzystując PNOZmulti Configurator. Narzędzie wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz uruchamiania sterowników Pilz.

W ramach graficznego interfejsu użytkownika kompatybilnego z Windows® wszystkie elementy  obwodu bezpieczeństwa przedstawione są w postaci ikon lub w menu wyboru. Podczas konfiguracji zawsze dostępna jest pomoc online wraz z dokumentacją. Po zakończeniu konfiguracji program sprawdza układ pod kątem ewentualnych błędów.

Począwszy od wersji 10.9 programu PNOZmulti Configurator, można przetestować skonfigurowany układ za pomocą funkcji symulacji jeszcze przed jego uruchomieniem.

W pełni skonfigurowany elektryczny obwód bezpieczeństwa można certyfikować w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi zmianami. Niecertyfikowane konfiguracje można w każdej chwili edytować, wprowadzać w nich zmiany lub rozbudowywać. Wystarczy uruchomić go za pomocą PNOZmulti Configurator! Konfigurację można też wydrukować i dołączyć do dokumentacji technicznej.

Najważniejsze zalety

  • Oprogramowanie wykorzystujące zdefiniowane, certyfikowane elementy
  • Łatwe modyfikacje i dostosowanie konfiguracji
  • Prosta, uniwersalna diagnostyka oznacza skrócenie czasów przestoju maszyn i wysoką dyspozycyjność instalacji.
  • Uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i różnych systemów komunikacji
  • Szybkie uruchomienie i minimalny nakład pracy związanej z okablowaniem – przekonaj się sam!

Przegląd najważniejszych funkcji:

Konfiguracja zamiast podłączenia elektrycznego obwodu elektrycznego

  • Intuicyjna obsługa: tworzenie własnego elektrycznego obwodu elektrycznego jest bardzo łatwe.
  • Łatwa konfiguracja: kilka kliknięć pozwala ustawić parametry dla wszystkich wejść i wyjść.
  • Za pomocą operatorów logicznych możesz łączyć je metodą drag-and-drop, tworząc elektryczny obwód bezpieczeństwa.
  • Wszystkie elementy funkcyjne, logiczne i wyjściowe wybierasz w obszarze roboczym.

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

  • Bezpieczeństwo: oprogramowanie sprawdza elektryczny obwód bezpieczeństwa utworzony na potrzeby wykrywania źródeł błędów.
  • Ochrona: możliwość certyfikowania ukończonej konfiguracji, w celu zabezpieczenia jej przed niepożądanymi zmianami.
  • Elastyczność: możliwość edycji i modyfikacji niecertyfikowanych konfiguracji
  • Prostota: na potrzeby dostarczenia dokumentacji wystarczy wydrukować konfigurację schematu układu.

Pytania i odpowiedzi dotyczące PNOZmulti Configurator

Co nowego w wersji 11 oprogramowania PNOZmulti Configurator?

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – pełna wersja 11 dostępna bez opłat licencyjnych!

Od wersji 11 nastąpiła istotna zmiana w zakresie licencjonowania – wersja Basic oprogramowania PNOZmulti Configurator jest teraz dostępna bez dodatkowych opłat. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej. Oprogramowanie w wersji „Advanced” nadal wymaga licencji odpłatnej.

Najważniejsze zmiany w wersji 11

  • Nowa, bardziej wydajna architektura
  • Obsługa 64-bitowego systemu Windows
  • Uproszczenie asortymentu: dostępne wszystkie urządzenia bazowe serii PNOZmulti 2, takie jak PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, jak również nowe jednostki bazowe PNOZ m B0.1
  • Wszystkie moduły rozszerzeń PNOZmulti 2

Wersja 11 umożliwia tworzenia nowych oraz otwarcie i edycję istniejących projektów PNOZmulti 2. Standardowo na potrzeby uruchamiania i konserwacji dostępne są parametry takie jak przepływ mocy, diagnostyka, wykaz błędów itp.

Dalsze informacje:

Ulotka dotycząca sterowników PNOZmulti Configurator w wersji 11

Czy mogę nadal edytować istniejące projekty PNOZmulti Classic i Mini w programie PNOZmulti Configurator i migrować je do PNOZmulti 2?

Oprogramowanie w wersji 10.14:

  • Obsługuje sterowniki serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini
  • Może również zostać wykorzystane do migracji projektów PNOZmulti Classic lub Mini* do PNOZmulti 2
  • Otwieranie i edytowanie projektów PNOZmulti Classic/Mini
  • Można wykorzystać istniejące klucze licencyjne.

Pobierz teraz! Wersja 10.14 PNOZmulti Configurator

*Produkty z serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini zostały wycofane z oferty.

Więcej informacji

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat aktualnej wersji i starszych wersji PNOZmulti Configurator?

Wszystkie informacje na temat aktualnej wersji i starszych wersji oprogramowania PNOZmulti Configurator można znaleźć na naszej centralnej stronie aktualizacji. Oprócz informacji o wersji dostępna jest tam również aktualna wersja do pobrania.

Do aktualizacji i wersji PNOZmulti Configurator

Dlaczego w programie PNOZmulti Configurator wymagane są trzy hasła?

Ochrona hasłem na trzech różnych poziomach umożliwia zróżnicowany dostęp:

  • Poziom 1: hasło umożliwia wprowadzanie i zapisywanie zmian.
  • Poziom 2: hasło umożliwia podgląd programu, jednak nie pozwala na wprowadzanie zmian.
  • Poziom 3: hasło umożliwia zmiany w niektórych blokach, które można wciąż dostosowywać na przykład podczas rozruchu.

Jakie są hasła do projektów próbnych w programie PNOZmulti Configurator?

Hasło – Poziom 1: 1
Hasło – Poziom 2 2
Hasło – Poziom 3 3

 

Jak można odczytać i zapisać listę błędów?

  1. Wyświetl listę błędów w programie PNOZmulti Configurator; niezbędne jest połączenie online.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu tekstowym listy błędów,
  3. a następnie w pozycji „Save” określ ścieżkę i nazwę pliku.
  4. ... zapisz i wyślij plik do działu wsparcia technicznego ([email protected]).
  5. Plik *.mperr można wyświetlić za pomocą dowolnego edytora tekstowego (np. edytora tekstu systemu Windows).

Nasza oferta produktowa: oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Licencje dla programu PNOZmulti Configurator

Zakup klucz licencyjny, aby korzystać z pełnej funkcjonalności programu PNOZmulti Configurator: Dostępne są różne warianty licencji, od podstawowej, po licencję projektową, w zależności od wymagań użytkownika.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Holandia: +31 347 320477
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Dania: +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711

Region Azji i Pacyfiku

  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe