Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – moduły komunikacyjne

Diagnostyka z użyciem PNOZmulti

Moduły komunikacyjne sterowników PNOZmulti 2

Istnieje możliwość podłączenia sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2 do wszystkich popularnych systemów Fieldbus i Ethernet. Umożliwia to łączność z najróżniejszymi sterownikami operacyjnymi. Moduły komunikacyjne wykorzystywane są do przesyłania danych diagnostycznych oraz informacji o stanie urządzeń do sterownika wyższego poziomu.

PNOZmulti 2 to sterownik bezpieczeństwa z szerokim zakresem opcji łączenia. Dzięki oprogramowaniu bardzo łatwe jest konfigurowanie wejść i wyjść modułu magistrali FieldbusPNOZmulti Configurator. Moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus służą do odczytu danych diagnostycznych oraz ustawiania wirtualnych wejść i wyjść funkcji automatyzacji.

Jeśli konieczne jest podłączenie systemu PNOZmulti do innego systemu magistrali Fieldbus, można to wykonać bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian w programie. Można łatwo wymienić jeden moduł Fieldbus na inny. Wybierz rozwiązanie diagnostyczne PVIS jednym kliknięciem w oprogramowaniu PNOZmulti Configurator. Możesz w nim łatwo wprowadzać swoje własne teksty.

Na potrzeby wizualizacji można wykorzystać oprogramowanie PASvisu, które – w połączeniu z terminalami operatorskimi PMIvisu – oferuje kompletne rozwiązanie automatyzacji.

Dostępny już dziś: sterownik PNOZmulti 2 z protokołem Safety-over-EtherCAT

Przemyślana implementacja koncepcji bezpieczeństwa na maszynie oznacza wydajną produkcję

Aby przesyłać informacje dotyczące zarówno sterowania, jak i bezpieczeństwa, skorzystaj ze standardu EtherCAT w połączeniu z protokołem Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), który pozwala na przesyłanie informacji związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem za pomocą tego samego kanału. EtherCAT jest otwartym protokołem przemysłowej sieci Ethernet. W zależności od potrzeb moduł Fieldbus PNOZ m EF EtherCAT FSoE w połączeniu z jednostką bazową PNOZ m B1 może być używany jako urządzenie FSoE Master, FSoE Slave, a także EtherCAT Slave w ramach instalacji lub maszyny. Oznacza to możliwość wdrażania bezpiecznych składników instalacji w oparciu o „rozwiązanie jednokablowe” na poziomie magistrali Fieldbus. Konfigurację można wygodnie przeprowadzić za pomocą . Zdefiniuj niezbędne urządzenia Slave, na przykład w widoku listy. Możliwe jest skonfigurowanie maksymalnie 4 połączeń Master-Master oraz do 60 połączeń Master-Slave.

Za pomocą sterownika PNOZmulti 2 skonfigurowanego jako FSoE Master można łatwo wdrożyć sieć bezpieczeństwa z radarowym czujnikiem bezpieczeństwa PSENradar i napędem PMC – w obu przypadkach w standardzie FSoE. W razie potrzeby można również włączyć dodatkowe produkty obsługujące protokół FSoE.

Zalety rozwiązania:

  • Bezproblemowa integracja koncepcji bezpieczeństwa z koncepcją maszyny
  • Bezpieczne „rozwiązanie jednokablowe” z czujnikami i napędami od Pilz
  • Mniej okablowania – większe oszczędności
  • Liczne opcje diagnostyczne zapewniające minimalizację przestojów

Korzyści z zastosowania modułów komunikacyjnych PNOZmulti 2

  • Można stosować je na całym świecie dzięki połączeniom ze wszystkimi popularnymi systemami Fieldbus i Ethernet
  • Moduły są łatwo wymienialne, nie wymagają żadnych zmian w programie
  • Prosta, przyjazna dla użytkownika diagnostyka oznacza krótsze czasy przestojów i wysoką dyspozycyjność instalacji
  • Bezpieczna komunikacja za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p
  • Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 można stosować niezależnie od branży, kraju czy typu maszyny
Przegląd logo

Bezpieczna komunikacja w oparciu o system SafetyNET p

Za pośrednictwem działającego w czasie rzeczywistym protokołu Ethernet SafetyNET p można podłączyć do 16 jednostek bazowych PNOZmulti 2. W tym celu należy wykorzystać moduł rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET! W pierwszym etapie udostępniane jest łącze poprzez topologię liniową. Wymiana danych 32-bitowych za pośrednictwem RTFL zapewnia krótki czas cyklu. Interfejs, gdzie wejścia są konfigurowane z wykorzystaniem 128 bitów, zaś wyjścia 32 bitów tworzą łącza danych.

Oprogramowanie PNOZmulti Network Editor wykorzystywane jest do konfigurowania sieci SafetyNET p i łączenia projektów. Jest ono wywoływane bezpośrednio przez program PNOZmulti Configurator i może łączyć zmienne wejściowe i wyjściowe projektów PNOZmulti. Po wysłaniu do systemu PNOZmulti sieć SafetyNET p jest gotowa do użytku.

Moduł rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET można wykorzystać dla każdej jednostki bazowej (PNOZ m B0 lub B1). Jednostki bazowe PNOZmulti i PNOZmulti Mini można łączyć z wykorzystaniem modułu rozszerzeń Multi Link. Jednostki bazowe PNOZmulti i PNOZmulti Mini można włączać do sieci z wykorzystaniem modułu Multi Link.

Funkcje modułów komunikacyjnych PNOZmulti 2

  • Moduły rozszerzeń podłączane do jednostki bazowej sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2
  • Możliwość konfiguracji za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator
  • W przypadku podłączania do systemów Fieldbus: do jednostki bazowej można podłączyć maks. 1 moduł Fieldbus
  • Wskaźniki stanu służą do komunikacji z magistralą Fieldbus oraz do sygnalizacji błędów
  • Dla systemu sterowania PNOZmulti 2 w programie PNOZmulti Configurator można zdefiniować 128 wyjść wirtualnych do komunikacji z magistralą Fieldbus
  • Zaciski – dostępne są sprężynowe lub śrubowe
  • Możliwość PNOZ m B0 podłączania modułów komunikacyjnych PNOZ m ES ETH z dwoma złączami Ethernet PNOZ m ES RS232 z jednym złączem RS232 – oprócz modułu Fieldbus

Więcej informacji na temat właściwości technicznych modułów komunikacyjnych PNOZmulti 2 można znaleźć w Katalogu sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti. 

Pobierz

Nasza oferta produktowa: PNOZmulti 2 – moduły komunikacyjne

PNOZmulti 2 – moduły komunikacyjne

Dostępne są moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus umożliwiające komunikację ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sieciami.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Holandia: +31 347 320477
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dania: +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe