Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt

Rozwiązanie łączone dla bezpiecznego monitorowania drzwi ochronnych

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt zawiera mechaniczną zasuwę, klamkę i różne możliwe do dołączenia czujniki bezpieczeństwa, o różnej zasadzie działania. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych kosztownych rozwiązań technicznych. Zasuwa bezpieczeństwa spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przed uszkodzeniem i manipulacją.

PSENbolt gwarantuje bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych – aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1/SIL CL 3 zgodnie z PN-EN/IEC 62061, w zależności od rodzaju użytego czujnika. Zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt mogą być stosowane w wielu branżach i aplikacjach. W połączeniu z przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZsigma lub konfigurowalnymi kompaktowymi sterownikami bezpieczeństwa PNOZmulti 2 stanowią one kompletne, ekonomiczne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”.

Nowość: Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt z mechanicznym systemem ryglowania drzwi PSENmech

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt

Dostępne są nowe wersje PSENbolt wykorzystujące mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech (PSEN me5). Dzięki zintegrowanej funkcji ryglowania osłon stanowią ekonomiczne rozwiązanie do ochrony osób i procesów.

Do wyboru są wersje standardowe i wersje z kluczem. Te ostatnie umożliwiają zablokowanie rygla w określonej pozycji, zapobiegając niezamierzonemu ponownemu uruchomieniu maszyny, na przykład podczas konserwacji.

Dodatkowe informacje na temat mechanicznych systemów ryglowania drzwi PSENmech

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt – korzyści dla użytkownika

  • Mniejsze koszty projektowania i instalacji
  • Ekonomiczne rozwiązanie obejmujące czujnik bezpieczeństwa, klamkę i zasuwę
  • Proste połączenie aż do 2 czujników
  • Długi okres eksploatacji dzięki mechanicznemu zabezpieczeniu i materiałom o wysokiej wytrzymałości
  • Sworzeń blokujący chroni zasuwę przed nieumyślnym zamknięciem

Właściwości zasuwy bezpieczeństwa

Właściwości zasuwy bezpieczeństwa
  • Kompleksowe rozwiązanie obejmujące rygiel mechaniczny, klamkę i wyłączniki bezpieczeństwa
  • Odpowiednie dla aplikacji do PL e wg EN/ISO 13849-1 i SIL CL 3 wg EN/IEC 62061 z kodowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa, np. PSENcode
  • Zawias drzwiowy: prawy lub lewy
  • Wyzwalacz ewakuacyjny dostępny jako wyposażenie dodatkowe
  • Wersje z kluczem lub bez
  • Możliwość zamontowania dodatkowych kłódek w celu mechanicznego zabezpieczenia drzwi przed zamknięciem
  • Stopień ochrony: IP67

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt nadaje się idealnie do trudnych w regulacji drzwi ochronnych, jak również do drzwi ochronnych narażonych na duże wibracje. Sprawdza się również idealnie wszędzie tam, gdzie drzwi ochronne są często otwierane i  zamykane. Służy do zabezpieczania różnych aplikacji, w zależności od zasady działania użytego czujnika bezpieczeństwa:

Mechaniczny czujnik bezpieczeństwa PSENmech (PSEN me1): Zwiększona siła zapobiegająca wysuwaniu się czujnika PSENmech nie dopuszcza do nieumyślnego otwarcia drzwi i zapewnia ochronę procesu.

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag 1.4: PSENmag oferuje ekonomiczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagania dotyczące ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem są mniejsze.

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode: Gwarantuje maksymalną ochronę przed manipulacją przy minimalnych wymaganiach dotyczących miejsca poprzez przeniesienie unikalnego kodu z aktuatora do czujnika (zasada key lock).

Połączenie systemu ryglowania mechanicznego PSENmech z blokowaniem osłony (PSEN me5) oraz kodowanego czujnika bezpieczeństwa PSENcode: Czujnik PSENmech nie dopuszcza do nieumyślnego otwarcia i zapewnia ochronę procesu. Czujnik PSENcode oferuje maksymalną ochronę przed nieuprawnionym manipulowaniem aż do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1/SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061.

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt

Wykorzystanie zasuwy bezpieczeństwa w przemyśle

Nasza oferta produktów: Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt

Zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt

Istnieje możliwość łączenia z magnetycznym czujnikiem bezpieczeństwa PSENmag, kodowanym czujnikiem bezpieczeństwa PSENcode i/lub mechanicznym czujnikiem bezpieczeństwa PSENmech. Koniecznie wypróbuj!
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Holandia: +31 347 320477
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Dania: +45 74436332
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe