Jako poprzednik wyłącznika bezpieczeństwa PSENmech mechaniczne urządzenie ryglujące PSENmech stanowi ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania ruchomych osłon. System bezpieczeństwa pozostaje zablokowany aż do zakończenia niebezpiecznego ruchu maszyny. Gdy osłona bezpieczeństwa jest otwarta, niezamierzone wznowienie niebezpiecznego ruchu nie jest możliwe.
Mechaniczny rygiel bezpieczeństwa PSENmech
PSENmech – gwarancja trwałego bezpieczeństwa!
Rozbuduj system PSENmech o rygiel bezpieczeństwa PSENbolt
Połącz mechaniczne urządzenie ryglujące PSENmech z ryglem PSENbolt, aby uzyskać kompletne rozwiązanie składające się z rygla mechanicznego, klamki i urządzenia blokującego.
Rygiel jest dostępny w kilku wersjach. Do wyboru są wersje standardowe i wersje z kluczem. Te drugie umożliwiają zablokowanie rygla w określonej pozycji, zapobiegając w ten sposób niezamierzonemu ponownemu uruchomieniu maszyny, na przykład podczas konserwacji.
Ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania produkcji – korzyści dla użytkowników
- Dzięki mechanizmowi wyzwalacza ewakuacyjnego nadaje się do zastosowania z drzwiami dostępowymi.
- Elastyczny i szybki montaż dzięki różnorodnym siłownikom i złączu M12.
- Długa żywotność produktu dzięki wykonaniu głowicy i aktuatora z metalu.
- Obudowa zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem, pyłem i wodą.
- Możliwość podłączenia do zdecentralizowanych modułów, takich jak PDP67 lub za pomocą 5-pinowego złącza M12
- Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z konfigurowalnymi sterownikami PNOZmulti 2
Właściwości czujnika mechanicznego PSENmech
- Monitoruje położenie ruchomych osłon zgodnie z normą EN 60947-5-1
- Przewidziane zastosowania do poziomu PL e EN wg normy ISO 13849-1, SIL CL 3 wg normy EN IEC 62061 (w przypadku najwyższych wymagań należy zastosować 2 urządzenia)
- Siła trzymania: 1500 N
- Liczba kierunków wzbudzania: 5 (w tym z góry)
Opcje zastosowania mechanicznego urządzenia ryglującego
Urządzenie blokujące PSENmech nadaje się do ochrony personelu i procesów oraz może być stosowane w wielu gałęziach przemysłu i aplikacjach, takich jak przemysł opakowaniowy i motoryzacyjny lub na przykład w obrabiarkach.
Mechaniczne urządzenie ryglujące PSENmech to idealna propozycja dla osób, które poszukują ekonomicznego rozwiązania do monitorowania położenia osłon. Urządzenie PSENmech może zostać rozszerzone o mechanizm zwolnienia ewakuacyjnego lub awaryjnego.
Nasza oferta produktów: Czujnik mechaniczny PSENmech
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Austria: +43 1 7986263-444
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Holandia: +31 347 320477
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Hiszpania: +34 938497433
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Rosja: +7 495 6654993
- Irlandia: +353 21 4804983
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Dania: +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
Region Azji i Pacyfiku
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajlandia: +66 210 54613
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Chiny: +86 400-088-3566