PSENmlock mini zapewnia skuteczną ochronę osłon, takich jak klapy, pokrywy lub drzwi skrzydłowe i przesuwne. Dzięki kompaktowej budowie i wymiarach, wynoszących zaledwie 30 × 30 × 159 mm PSENmlock mini można zastosować nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. To niewielkie urządzenie oferuje siłę trzymania FZH 1950 N (F1max: 3900 N), gwarantując bezpieczeństwo w aplikacjach związanych z ochroną personelu do poziomu PL d, kat. 3 zgodnie z normą EN ISO 13849-1.
Urządzenie ryglujące PSENmlock mini
Mocne blokowanie z ryglowaniem. Małe i proste w montażu.
Urządzenia ryglujące zapewniające większą elastyczność i wydajność
Urządzenie ryglujące PSENmlock mini oferuje ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia osłon bezpieczeństwa. Dzięki kompaktowym rozmiarom, idealnie nadaje się do integracji z maszyną w sposób oszczędzający cenne miejsce. PSENmlock mini zapewnia wysoki poziom elastyczności instalacji, dzięki możliwości montażu z prawej lub lewej strony oraz z przodu. Pozwala to uzyskać znacznie większą elastyczność w projektowaniu maszyn.
PSENmlock mini można łączyć szeregowo do poziomu PL d, kat. 3, co znacznie ogranicza nakłady na okablowanie i upraszcza uruchomienie – oszczędzając czas i koszty.
Bistabilna zasada ryglowania osłon gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. W razie awarii zasilania ostatni stan zostaje utrzymany i drzwi pozostają albo zamknięte i zablokowane, albo otwarte. Zasada ta zmniejsza zużycie energii, ponieważ urządzenie ryglujące wymaga zasilania jedynie w momencie blokowania lub zwalniania drzwi. Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki dwukanałowej obsłudze elektromagnesu – w razie błędu OSSD są wyłączane, ale ryglowanie osłon pozostaje zachowane. Można je następnie zwolnić poprzez jednorazową dezaktywację.
Niezawodne zabezpieczenie w warunkach ograniczonej przestrzeni – korzyści dla Ciebie
Szybki montaż – oszczędność czasu
- PSENmlock mini można szybko i łatwo zamocować za pomocą zaledwie dwóch śrub
- Elastyczny aktuator może być instalowany wewnątrz i na zewnątrz zabezpieczenia i mocowany z prawej i lewej strony oraz z przodu
Kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- Urządzenie PSENmlock mini o wymiarach zaledwie 30 x 30 x 159 mm jest o 60% mniejsze w porównaniu z urządzeniem PSENmlock, przez co idealnie nadaje się do zastosowań w warunkach ograniczonej przestrzeni.
- Może być również stosowane z drzwiami o promieniu wynoszącym co najmniej 200 mm
Skuteczność działania – zwiększona wydajność
- Duża siła trzymania FZH do 1950 N
- Bistabilne ryglowanie osłon zapewnia bezpieczną pracę i zmniejsza zużycie energii
- Wysoki poziom bezpieczeństwa do poziomu PL d, kat. 3 dzięki dwukanałowej obsłudze elektromagnesu
- Wysoki stopień ochrony przed manipulacją; swobodny wybór kodowania
Urządzenie blokujące z ryglowaniem PSENmlock mini w szczegółach
- Ryglowanie osłon w celu ochrony personelu do poziomu PL d, kat. 3 (EN ISO 13849-1)
- Pewność skuteczności dzięki bezpiecznej sile trzymania FZH do 1950 N i sile blokowania 11 N
- Wyłącznik bezpieczeństwa RFID o wysokim stopniu ochrony przed manipulacją dzięki kodowanemu aktuatorowi
- Stopień ochrony IP67
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki dwukanałowemu działaniu elektromagnesu
- Prosta obsługa dzięki zasadzie ryglowania osłon z zasilaniem wymaganym do odblokowania:
- bistabilne ryglowanie drzwi zapewnia bezpieczną pracę nawet w przypadku awarii zasilania i zmniejsza zużycie energii; w razie awarii zasilania OSSD są wyłączane, a ryglowanie osłon pozostaje zachowane.
- Bezpieczne połączenie szeregowe minimalizuje zapotrzebowanie na okablowanie i upraszcza uruchomienie.
- Zintegrowane zwolnienie pomocnicze z obu stron
- Prosta instalacja: złącze wtykowe M12, 8- lub 12-pinowe
Ekonomiczne i niezawodne zabezpieczenie osłon
PSENmlock mini można zastosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie ruchomych osłon, takich jak pokrywy, klapy lub nieduże drzwi skrzydłowe i przesuwne. Nawet w przypadku instalacji obejmujących kilka systemów bezpieczeństwa urządzenie PSENmlock mini zapewnia skuteczną ochronę dzięki bezpiecznemu połączeniu szeregowemu do poziomu PL d, kat. 3.
Zabezpieczenie kilku osłon w instalacji rozlewania
- Urządzenie ryglujące PSENmlock mini w połączeniu szeregowym
- Możliwość zastosowania z modułem PITgatebox
- Kompletne rozwiązanie z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2
Indywidualne rozwiązanie do zabezpieczenia osłon bezpieczeństwa
- Urządzenie ryglujące PSENmlock mini do ochrony personelu
- Prosta obsługa za pomocą modułu PITgatebox dostępnego opcjonalnie ze zintegrowanym systemem kontroli uprawnień dostępu
- Wszechstronne dane diagnostyczne i informacje o stanie czuników w ramach diagnostyki urządzeń zabezpieczających (SDD)
- Połączenie z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2
Nasza oferta produktowa: urządzenia blokujące z ryglowaniem PSENmlock mini
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
Europa
- Włochy: +39 0362 1826711
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Austria: +43 1 7986263-444
- Portugalia: +351 229 407 594
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Hiszpania: +34 938497433
- Holandia: +31 347 320477
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Dania: +45 74436332
- Irlandia: +353 21 4804983
- Rosja: +7 495 6654993
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6829 2920
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Tajlandia: +66 210 54613
- Japonia: +81 45 471 2281
- Chiny: +86 400-088-3566