System ryglowania PSENmgate

Podwójne korzyści – oszczędność miejsca i wszechstronność.

Zintegrowany system monitorowania produkcji

Zdjęcie produktu, system bramek bezpieczeństwa PSENmgate

System bezpieczeństwa PSENmgate oferuje dwie funkcje zintegrowane w jednym systemie: funkcje bezpieczeństwa oraz kompatybilne elementy operatorskie. Wszystko w jednym produkcie!

Zalety dużej elastyczności urządzeń blokujących z funkcją ryglowania! Dostępne są różne elementy operatorskie, takie jak przyciski, przełączniki kluczykowe i podświetlane przyciski, a także przycisk zatrzymania awaryjnego oraz escape release. Dostępne są również różne rodzaje uchwytów. Kompleksowe rozwiązanie do blokowania osłon bezpieczeństwa!

Zoptymalizowany system bramek bezpieczeństwa PSENmgate – niezwykle kompaktowy i wszechstronny.

Systemy monitorowania produkcji firmy Pilz sprawdziły się w wielu aplikacjach w trudnych warunkach pracy. Nowo zoptymalizowana generacja PSENmgate oferuje teraz jeszcze więcej korzyści. Dzięki temu, że łączy sprawdzone urządzenie blokujące PSENmlock z elementami operatorskimi modułu PITgatebox w jednym produkcie! W porównaniu z poprzednikiem – PSENsgate – nowy system PSENmgate jest o 43% mniejszy, co pozwala oszczędzić cenne miejsce.

 

Zdjęcie produktu – rygiel bezpieczeństwa

Różnorodność wariantów dla szerokiego zakresu zastosowań

Grupa produktów PSENmgate

Potrzebujesz zastosować kilka funkcji sterujących bezpośrednio na osłonie bezpieczeństwa? Warunki montażu w Twojej instalacji wymagają prowadzenia kabli w górę? System PSENmgate w wersji z długą obudową oferuje cztery zintegrowane elementy sterujące oraz przycisk zatrzymania awaryjnego. Oznacza to możliwość łatwego wdrożenia wielu funkcji sterujących. Co więcej, w obu wersjach – z krótką i długą obudową – możesz wybrać, czy wyjście kablowe ma być skierowane w górę, czy w dół.

  • Elastyczne wersje: Wybierz wyjścia kabla w zależności od warunków montażu.
  • Efektywna integracja: Zoptymalizowane prowadzenie kabli ułatwia ich podłączanie i skraca czas montażu.
  • Większa funkcjonalność: Uproszczona obsługa zwiększa wygodę użytkownika i bezpieczeństwo.

Szybki, prosty montaż – korzyści dla klienta

  • Oszczędność czasu: jeden zintegrowany system uproszcza montaż i uruchomienie
  • Oszczędność miejsca: Kompaktowa budowa o wymiarach zaledwie 40x65x238 mm (długa obudowa 40x94x327 mm)
  • Większe możliwości wykorzystania: szeroki zakres opcji konfiguracji (np. przyciski, przełączniki kluczykowe, podświetlane przyciski, wyłącznik e-stop, escape release, klamka), wyprowadzenie kabla w górę/w dół
  • Energooszczędność z uwagi na zmniejszony pobór mocy
Zdjęcie dwóch produktów na białym tle

Właściwości bezpiecznego systemu ryglowania PSENmgate

  • Monitorowanie produkcji, realizacja funkcji bezpieczeństwa i elementy operatorskie w jednym systemie: jedna obudowa, jedno złącze
  • Idealne rozwiązanie dla wszystkich typów osłon bezpieczeństwa, w tym także połączonych szeregowo: Ochrona personelu do poziomu PL e, kat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Najwyższy poziom ochrony przed manipulacją gwarantuje niezakłócony proces produkcyjny
  • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka za pomocą 4 diod LED i wyjścia diagnostycznego
  • Solidny, bezpieczny system: siła trzymania do 7500 N i kontrola zerwania śruby
  • Stopień ochrony: IP65

Monitorowanie i ryglowanie osłon za pomocą PSENmgate

Urządzenie PSENmgate można zastosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest blokowanie osłon w oparciu o elementy operatorskie. PSENmgate można zastosować z dostępnymi osłonami bezpieczeństwa, a także z pokrywami i klapami. PSENmgate umożliwia także zabezpieczenie celi robota. Można także szybko i łatwo połączyć ze sobą szeregowo kilka osłon bezpieczeństwa – przy zachowaniu minimalnej ilości okablowania.

Zdjęcie aplikacji, monitorowanie produkcji z PSENmgate

Gama produktów: Bramki bezpieczeństwa PSENmgate

PSENmgate – system ryglowania drzwi

Oszczędność miejsca i wszechstronność – zintegrowany system ryglowania łączy w sobie sprawdzone urządzenie ryglujące PSENmlock z elementami operatorskimi modułu przycisków PITgatebox w jednym urządzeniu!
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Holandia: +31 347 320477
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Dania: +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe