Linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope

Nieprzerwane bezpieczeństwo

Linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope

Zarówno na linii montażowej, jak i w maszynie, tam gdzie wymagane jest bezpieczeństwo w obszarze roboczym, linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope stanowi niezawodne rozwiązanie. Wyłącznik PSENrope zatrzymuje procesy funkcjonalne poprzez działanie ręczne.

Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie jest to konieczne: funkcję wyłącznika awaryjnego można zainicjować w dowolnym punkcie wzdłuż linki. Dzięki długości linki sięgającej 75 metrów nadają się one do zabezpieczania dużych instalacji.

PSENrope mini – ekonomiczne rozwiązanie do ochrony przenośników

PSENrope mini to wyjątkowo kompaktowy i ekonomiczny linkowy wyłącznik awaryjny o długości linki do 30 m, zapewniający niezawodną ochronę przenośników lub maszyn. Solidna obudowa z metalu lub tworzywa sztucznego zapewnia wysoką wytrzymałość.

Dzięki wersjom z głowicą prostą i kątową wyłączniki PSENrope mini są elastyczne i łatwe do zainstalowania w różnych warunkach montażowych. Oprócz wersji z funkcją wyłącznika awaryjnego dostępne są również wersje ze zintegrowanym przyciskiem resetującym, które nadają się do ukrytego montażu w obrębie aplikacji.

PSENrope mini

Proste i wygodne rozwiązanie bezpieczeństwa

  • Prosta instalacja i wygodne zarządzanie
  • Elastyczność użytkowania nawet w przypadku konieczności zabezpieczenia dużych instalacji
  • Wyjątkowa odporność mechaniczna dzięki solidnemu wykończeniu i wytrzymałej obudowie
  • Wysoka wytrzymałość dzięki obudowie z metalu lub tworzywa sztucznego
  • Odpowiednie zarówno w przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki fizycznemu oddzieleniu strefy okablowania od urządzeń mechanicznych
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki połączeniu wyłącznika awaryjnego z układem wyzwalania w postaci linki
Proste i wygodne rozwiązanie bezpieczeństwa

Właściwości linkowego wyłącznika awaryjnego

Właściwości linkowego wyłącznika awaryjnego
  • Zaprojektowany dla aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa aż do: PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061
  • Zintegrowany E-STOP
  • Styki: 2NC, 2 NO
  • Wersje z funkcją resetowania (PSENrope mini)
  • Stopień ochrony: IP67

Duża trwałość – nawet w ekstremalnych warunkach przemysłowych

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope są wytrzymałe i elastyczne, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze produkcji. Ponieważ zasięg działania wyłącznika linkowego ograniczony jest wyłącznie długością linki, umożliwia on ochronę nawet dużych instalacji.

Duża trwałość – nawet w ekstremalnych warunkach przemysłowych

Wykorzystanie linkowego wyłącznika awaryjnego w przemyśle

Nasza oferta produktów: Bezpieczne linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope są elastyczne w użyciu, łatwe do zainstalowania i proste w obsłudze. Dzięki swoim wyrafinowanym szczegółom zarówno przy pierwszej instalacji, jak i podczas modernizacji upraszczają instalację.

Akcesoria, linkowe wyłączniki awaryjne, wyłączniki awaryjne

Idealnie kompatybilny z systemem PSENrope: Kółka bloczka linkowego, linki, rolki prowadzące, sprężyny naciągowe, liczne złącza typu PDP67 itd.

Linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope mini

PSENrope mini to wyjątkowo kompaktowy i ekonomiczny linkowy wyłącznik awaryjny o długości linki do 30 m, zapewniający niezawodną ochronę przenośników lub maszyn.

Technologia przyłączeniowa

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Dania: +45 74436332
  • Niemcy: +49 711 3409 444

Region Azji i Pacyfiku

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe